A trapézszálak alternatívája

Kipróbáltuk: Sima futás, kevesebb rezgés

Alternatív trapéz alakú menet
  • Szűkebb gyártási tűrések
  • Lekerekített fogak
  • Optimalizált peremszög és peremszög a műanyag anyákhoz
  • A DIN 103-hoz képest optimalizált aszimmetria.

Az alternatív dryspin® DIN 103 szerinti menetes méretek áttekintése

DS10x3
DS14x4
  • Jobb és bal oldali menettel kapható
  • Nagyobb merevség
  • Nagyobb sebesség a dryspin® geometriának köszönhetően.
DS18x4
  • Jobb és bal oldali menettel kapható
  • Optimalizált peremszög
  • Csendes és rezgésmentes működés
10x2
10x2

Kopásvizsgálat: A Ds10x3 méret legyőzi a versenytársakat és a trapézmenetet

vezérorsó technológia

dryspin® engem is megkerült: Szigorúbb gyártási tűrések = 3-szoros javulás.

Szigorúbb gyártási tűrések

Akár 25 %-kal kevesebb kopás: a dryspin® felülmúlja a trapézszálas menetet és a versenytársakat.

25%-kal kevesebb kopás

Csendes, rezgésmentes és nagyobb fordulatszám a lekerekített fogaknak köszönhetően

Csendes működés rezgéscsillapítással

100 %-ban kenés- és karbantartásmentes: Alkalmas hosszú távú alkalmazásokhoz

Kenésmentes alternatíva

Akár 30%-kal hosszabb élettartam

Korróziómentes fröccsöntött menet

Gyors folyamatok és rövid szállítási határidők minimális rendelési mennyiség nélkül

Gyors folyamatok

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation