Nyelvváltás :
Az ólomcsavaranyák hat különböző típusban és hat anyagból, egyedi specifikációkkal kaphatók. A hozzá illő orsók beszerezhetők osztott, trapéz- vagy metrikus menettel, valamint rozsdamentes acélból, acélból vagy alumíniumból. A csavaranyák és orsók választéka 4 és 50 mm közötti átmérőket és 0,5 és 100 mm közötti osztásokat tartalmaz.
A rozsdamentes acél orsók és az iglidur® nagyteljesítményű polimerekből készült csavaranyák használatának köszönhetően dryspin® csavarorsótechnológiánk teljesen kenés- és karbantartásmentes. A csendes száraz működés és a szennyeződésállóság a legkülönfélébb körülmények között is széleskörű alkalmazási lehetőségeket teremt.


Győződjön meg a dryspin technológia minőségéről® és kérjen ingyenes fonalmintát itt. A dryspin® menetes csavar technológia specifikációival és előnyeivel kapcsolatos minden fontos információ megtalálható a mintahüvelyen.
A sokoldalú benyomás megszerzéséhez fontos, hogy valódi mintát tartson a kezében. Szívesen küldünk Önnek egyet. Személyre szabott minták is lehetségesek. Csak vegye fel velünk a kapcsolatot.

Tudjon meg többet a dryspin® ólomcsavaros technológiáról, és ismerje meg annak minden előnyét. Ha bármilyen kérdése van, vagy személyes kapcsolatot keres, szakértőink szívesen segítenek Önnek.