iglidur J – az anyag adatai

A legfontosabb specifikációk áttekintése

  • Kiváló kopásállóság szobahőmérsékleten
  • Jó kopásállóság közepes hőmérsékleten
  • Kiváló súrlódási együttható
  • Alacsony nedvességfelvétel
  • Ellenálló a különféle közegekkel szemben
  • Ellenáll a perem terhelésnek
  • Ütésekkel és behatásokkal szemben ellenálló
  • Ellenáll a szennyeződésnek és pornak
  • Penészálló a DIN EN ISO 846 szerint
Az iglidur® J anyag műszaki adatai

Mikor használjam ezt az anyagot?

  • Nagy sebességhez
  • Ha alacsony és közepes nyomáson a legnagyobb kopásállóságra van szükség
  • Alacsony kopás a különböző tengelyekkel szemben
  • Ha száraz üzemben alacsony súrlódási együtthatót kérnek
  • Rezgéscsillapításhoz
  • Ha jó vegyszerekkel szembeni ellenállás szükséges
  • A legjobb teljesítmény lágy tengelyanyagok esetén
  • Alacsony nedvességfelvétel

Mikor alkalmazzak másik anyagot?

Maximális felületi sebesség

m/sForgásOszcillálásLineáris
állandó1,5 1,1 8
Rövid idejű3 2,1 10

Megengedett siklási sebességek

Súrlódás és kopás

iglidur J száraz Zsírok Olaj Víz
Súrlódási együttható (µ) 0,06-0,18 0,09 0,04 0,04
04. ábra: Súrlódási együttható a felületi sebesség függvényében, p = 0,75 MPa
05. ábra: Súrlódási együttható a nyomás függvényében, v = 0,01 m/s

A tengely anyagai

Kopás, forgó alkalmazás különféle tengelyanyagokkal
Kopás elforduló és forgó alkalmazásokban

Beszerelési tűrésértékek

Átmérő d1 [mm] h9 tengely [mm] iglidur® J E10 [mm] H7 ház [mm]
3-ig0 - 0,025+0,014 +0,054 0 +0,010
> 3 - 60 - 0,030+0,020 +0,0680 +0,012
> 6 - 100 - 0,036+0,025 +0,0830 +0,015
> 10 - 180 - 0,043+0,032 +0,1020 +0,018
> 18 - 300 - 0,052+0,040 +0,1240 +0,021
> 30 - 500 - 0,062+0,050 +0,1500 +0,025
>50 - 800 - 0,074+0,060 +0,180 0 +0,030
>80 to 1200 - 0,087+0,072 +0,2120 +0,035
> 120 - 1800 - 0,100+0,085 +0,2450 +0,040

További jellemzők

Közepesellenállás
Alkoholok+
hidrokarbonok+
adalékanyagmentes zsírok és olajak +
Üzemanyagok+
hígított savak0, -
erős savak-
Hígított lúgok+
Erős lúgok+ max. 0
Specifikus átmeneti ellenállás > 1013 Ω cm
Felületi ellenállás > 1012 Ω

Jellemző felhasználási területek

Nyomdaipar

Nyomdaipar

Üdítőital gyártás

Üdítőital gyártás

Repülőgép

Repülőipar

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation