iglidur® Z, hengerfejes csapágy, mm – ZSM

Rendkívül hosszú élettartam nehéz körülmények között is

iglidur® Z, hengerfejes csapágy, mm – ZSM
iglidur® Z, hengerfejes csapágy, mm – ZSM drawing
1 from 2
iglidur® Z, hengerfejes csapágy, mm – ZSM
iglidur® Z, hengerfejes csapágy, mm – ZSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: ZSM-0405-04
  • Material: iglidur® Z
  • igus-icon-info
    Parts made of the material iglidur® Z are subject to export restrictions. The appropriate form will be sent to you after receipt of your order.
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Rendkívül hosszú élettartam extrém körülmények között is, ellenáll a kopásnak és az ütésnek még nagy terhelés és hőmérséklet esetén is.
  • Kimagasló kopásállóság, különösen nagy terhelés esetén
  • Nagyfokú hőállóság
  • Rendkívüli terhelésekhez
iglidur® Z | A leghosszabb élettartam extrém körülmények között - kopásálló & ütközésálló még nagy terhelésnél és magas hőmérsékleten is
A legmagasabb nyomószilárdság a magas rugalmassággal párosulva segíti az iglidur® Z csapágyakat kiemelkedő specifikációik elérésében lágy tengelyek, peremterhelések és ütések esetén. A csapágyak magas, akár +250°C-ig terjedő hőmérsékletek esetén is megfelelőek.

Jellegzetes felhasználási területek

Építőipari gépek
Üvegipar
Repülőgépgyártás
Fémmegmunkáló gépek
Textilipar

További felhasználási területek:
Ipari megoldások
 
Használata a következő esetekben javasolt:
  • Tartósan +250°C, rövid távon +310°C-ig
  • Ha nagy kopásállóságra van szükség, különösen nagy radiális terhelés esetén
  • Nagy felületi sebességekhez
  • Peremterheléshez, magas felületi nyomás esetén
Használata a következő esetekben nem javasolt:
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához 

Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek

Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Illy Dániel
Illy Dániel

igus-icon-phone+36 70 635 1862

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h