1, 2-tól/-től
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Cikkszám: FSM-0203-03
- Anyag: iglidur® F
- Forma: Perselyes csapágyak
- Méretek:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Méretállítás
- Gyártástechnológia: Fröccsöntés
- Hosszú élettartam:
- Jól ellenáll a peremterhelésnek
- Jól bírja a nagy terheléseket (>60 N/mm²)
- Elektromosan vezető
iglidur® F | Elektromosan vezetőképes, nagy nyomásállóságú
Magas merevség és szilárdság, különösen vezetőképes: ha a siklócsapágyak elektromos vezetőképességéről van szó, azaz különösen azokra az alkalmazásokra, ahol az elektrostatikus feltöltődés nem fordulhat elő, az iglidur® F a megfelelő választás. Az iglidur® F siklócsapágyak rendkívül terhelésállóak. Szobahőmérsékleten statikus terhelés esetén 105 MPa terhelést is elvisel. Az elektromos vezetőképesség ugyanakkor azt is megakadályozza, hogy például a csapágyak körül porkohézió jöjjön létre, és annak köszönhetően ionizációs készülékek nélküli zónák is kialakíthatók (például az izzó élelmiszergyártásban).
Jellegzetes alkalmazási területek:
Autóipar
Textilipar
További alkalmazási példákért kattintson ide:
Szektorspecifikus megoldások
Használja szűrési lehetőségeinket a megfelelő termék megtalálásához
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Magas merevség és szilárdság, különösen vezetőképes: ha a siklócsapágyak elektromos vezetőképességéről van szó, azaz különösen azokra az alkalmazásokra, ahol az elektrostatikus feltöltődés nem fordulhat elő, az iglidur® F a megfelelő választás. Az iglidur® F siklócsapágyak rendkívül terhelésállóak. Szobahőmérsékleten statikus terhelés esetén 105 MPa terhelést is elvisel. Az elektromos vezetőképesség ugyanakkor azt is megakadályozza, hogy például a csapágyak körül porkohézió jöjjön létre, és annak köszönhetően ionizációs készülékek nélküli zónák is kialakíthatók (például az izzó élelmiszergyártásban).
Jellegzetes alkalmazási területek:
Autóipar
Textilipar
További alkalmazási példákért kattintson ide:
Szektorspecifikus megoldások
Használata a következő esetekben javasolt:
| Használata a következő esetekben nem javasolt:
|
Tűrések és mérési rendszer
Az iglidur® siklócsapágyak beépítési magasság és tűrései az anyagtól és a falvastagságtól függenek. Minden anyag esetében a nedvességfelvétel és a hőtágulás döntő tényező. A kis nedvességfelvételű siklócsapágyak kisebb csapágyhézaggal is beépíthetők. Falvastagság szabálya: minél vastagabb a csapágy fal, annál nagyobb a szükséges hézag.
Próbamódszerek
Összeszerelés
Az iglidur® siklócsapágyak préseléssel szorosan illesztett csapágyak. A belső átmérő csak a házba való bepréselés után kerül megfelelő tűréssel beállításra. A préselt szoros illesztés túlméretezése a belső átmérő 2%-a lehet. Ez biztosítja a csapágyak biztonságos illeszkedését. Ez a megoldás megakadályozza a házon belüli tengelyirányú és sugárirányú elmozdulást is.
iglidur® - összeállítás, ragasztás, megmunkálás
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?