Nyelvváltás :


Hogyan kerülhető el a nem kívánt szennyeződés a laboratóriumokban?
Az orvostechnikában még mindig a fémből készült ólomcsavaranyák a szabványosak. A legtöbbjük azonban rendszeres kenést és karbantartást igényel. A por- és szennyeződésrészecskék jól megtapadhatnak az alkalmazott kenőanyagon. Ez jelentős szennyeződéshez és lényegesen nagyobb kopáshoz vezet a szárazon futó rendszerhez képest. Ezen kívül a fémből készült csavaranya nedves környezetben gyorsan korrodálódhat.
A kenés- és karbantartásmentes drylin® vezetőcsavaros technológiát az orvostechnikában alkalmazzák, és számos meggyőző előnnyel rendelkezik. Teljesen kenés- és karbantartásmentes, és korrodáló környezetben is gond nélkül használható.

Hogyan csökkentheti az igus® ólomcsavar-technológia a rehabilitációs eszközök költségeit?
A fém ólomcsavaros anyák beszerzése drágább, mint a műanyag menetes anyáké. Ha a fém ólomcsavaranyát a dryspin® technológiával helyettesíti azonos csatlakozási méretek mellett, akár 50,9%-ot is megtakaríthat a beszerzési költségeken. A tesztek azt mutatták, hogy a kopási arány akár 25 %-kal csökkenthető, az élettartam pedig 30 %-kal növelhető.
Tudjon meg többet arról, hogyan javíthatja orvosi alkalmazásainak technológiáját, és hogyan csökkentheti egyidejűleg a költségeket:
dryspin® ólomcsavaros technológia

A holtjátékot csökkentő csavaranya segíthet
A megfelelő anyagválasztás mellett az előfeszítő mechanizmus hatékony eszköznek bizonyult a nem kívánt tengelyjáték csökkentésére. Előfeszítéssel háromféle változat létezik a dryspin® meredek menetek és trapézmenetek esetében:
► holtjátékmentes csavaranya
► csekély hézagú csavaranya
► AB csavaranya

Az AISI 304 rozsdamentes acélból készült 10x3-as méret kopásvizsgálatának kiértékelése azt mutatta, hogy a Ds10x3 Ds10x3 dryspin® menetünk akár 25 %-kal kisebb kopási arányt, akár 25 %-kal hosszabb élettartamot és nagyobb hatékonyságot tud elérni a versenytársakhoz és a Tr10x3 trapézmenethez képest.

Az egyes dryspin® szálak közötti nagyobb távolságok növelik a tribológiailag optimalizált polimer arányát (1,3-szoros) a szálakban. A nagyobb kopásállóságú anyag és a magasabb hatásfok döntő szerepet játszik abban, hogy az élettartam akár ötször hosszabb, mint a hagyományos meredek meneteké.

A laboratóriumi berendezésektől kezdve a kórházi létesítményeken át a rehabilitációs rendszerekig - a csigahajtások kenés- és karbantartásmentessége lehetővé teszi, hogy szinte minden orvosi területen alkalmazhatók legyenek.
A trioblogikusan optimalizált iglidur® nagy teljesítményű polimerek alkalmazásának köszönhetően a por és a szennyeződés nem tud megtapadni a csigahajtáson. A dryspin® technológia pedig a nedves környezetben is egy lépéssel előrébb jár: 100 %-ban korróziómentes. Ez garantálja a zavartalan működést a teljes alkalmazás során. Fedezze fel a karbantartásmentes száraz üzemmódot a dryspin® csigatechnológia webáruházban.

Az olyan orvosi létesítményeknek, mint a kórházak, műtők vagy laboratóriumok gyakran különösen csendesnek kell lenniük. Ennek megfelelően az alkalmazásokba beépített alkatrészeknek csendesen kell működniük. A dryspin® technológia itt is tökéletes alternatívának bizonyult a hagyományos fémcsavaros meghajtásokkal szemben.
A lekerekített fogazású szárnygeometria csökkenti a menetes orsó és a vezetőcsavaranya közötti érintkezési felületet. Ennek eredményeként a dryspin® vezérsiklócsavarok szinte hangtalanul és rezgésmentesen működnek, még terhelés alatt is. Menetes boltunk a különböző formájú és méretű vezérsiklócsavarok széles választékát kínálja.

Az orvosi alkalmazásoknak magas követelményeket kell teljesíteniük, mint például a tisztaszobai alkalmasság, médiumokkal szembeni ellenállás stb. A szükséges kis alkatrészek költségei ennek megfelelően magasak.
A dryspin® technológia lenyűgöző a költségek összehasonlításában. Nemcsak számos műszaki előnye miatt emelkedik ki fém társaihoz képest, hanem 50,9 %-kal olcsóbb is.

A szakértő segítségével gyorsan megtalálhatja az alkalmazásához megfelelő menetes rendszeralkatrészt, és nyilatkozatot kaphat a várható élettartamról.
A konfigurátorral gyorsan megtalálhatja a megfelelő menetes orsót, és testre szabhatja a csapokat mindkét oldalon. Az alkalmazás közvetlenül Önnek generálja a konfiguráció méretezett rajzát.
Saját csavarhajtóműve az orvostechnika legfontosabb információival egy pillantásra:
► Kenőanyag- és karbantartásmentes
► Magasabb hatásfok és hosszabb élettartam
Ellenálló a közegekkel szemben
► Alacsony zajszint, rezgésmentes futás a lekerekített foggeometriának köszönhetően
► Az élettartam online kiszámítható
3D nyomtatók | automaták | vasúti technológia |
építőipari gépek | homlokzati technológia | folyadéktechnológia | | italgyártás | faipar | Kameratechnika | Élelmiszeripar | Orvostechnika | Modellgyártás |
| bútoripar | & ipari formatervezés | robotok | szolártechnológia | textilipar | csomagolóipar | és még sok más.