Nyelvváltás :

A golyóscsapágyak a csúszó súrlódást gördülési súrlódással helyettesítik, így a forgómozgás kis ellenállással történik. A xiros műanyag golyóscsapágyak nem igényelnek további kenést, korróziómentesek és rendkívül halkan működnek. Ezáltal költséghatékony alternatívát jelentenek fém társaikkal szemben. A tribopolimer keverékből álló alkatrészek könnyűek, ellenállnak a vegyi anyagoknak és opcionálisan nem mágnesesek. Ez biztosítja a biztonságos használatot a gyógyászatban, a csomagolásban, az élelmiszeriparban, a hajtástechnikában és sok más iparágban.
A xiros golyóscsapágyaink alapműanyagok, szilárd kenőanyagok, szálak és rostok keverékéből állnak. A felhasznált golyók általában rozsdamentes acélból, üvegből vagy műanyagból készülnek. Ezeket egy kosárba szerelik, amely készülhet a saját xirodur® anyagainkból, PA-ból, PP-ből vagy PEEK-ből.
mélyhornyú radiális golyóscsapágyak, axiális golyóscsapágyak, fix peremes csapágyak, álló golyóscsapágyak, továbbítógörgők, vezetőgörgők, golyós körasztal csapágyak és egyéb típusok különböző méretekben megtalálhatóak webáruházunkban. A széles anyagválasztéknak köszönhetően megoldásaink a legkülönfélébb iparágak számára készültek, és az Ön egyedi alkalmazását is meg tudják oldani.
Nem lehet és nem is kell mindig katalógus szerinti alkatrésznek lennie. Ezért kínáljuk Önnek azt a szolgáltatást, hogy az Ön egyedi alkalmazásához a DIN-szabványtól eltérő, testre szabott egyedi alkatrészt kérhet. Az ötlettől a megoldásig: végtelen lehetőségek a xiros-nak köszönhetően. Szívesen adunk Önnek tanácsot.
Az anyagaink az alkalmazások széles skálájára alkalmasak és sokféle előnnyel rendelkeznek. A költséghatékony mindentudóktól és a hőmérséklet specialistáktól a legjobb vegyszerállósági specifikációkkal rendelkező anyagokig. A felhasznált golyó anyagokról is elérhető további információ.

Folyamatosan dolgozunk a meglévő termékek és az új termékek továbbfejlesztésén, hogy javítsuk az alkalmazás technológiáját és csökkentsük a költségeket. Maradjon mindig naprakész.
A golyóscsapágyak nélkülözhetetlenné váltak a gépészeti tervezésben. Különböző kivitelek léteznek, amelyeknél az alkatrészek méretei és műszaki összetétele az ipari alkalmazás előírásaitól függ. Az alábbi lista a leggyakrabban használt típusokat és felhasználási területüket mutatja be.
A DIN 625 szabványnak megfelelő mélyhornyú radiális golyóscsapágyak:
Ez a golyóscsapágytípus radiális erőket vesz fel, és mindenütt alkalmazzák, ahol alkatrészek forognak. Az autóiparban például a mélyhornyú radiális golyóscsapágyak a futóműben találhatók, ahol a golyóscsapágyak a tengelytámasz és a tengelyvezetés funkcióját látják el. A tengelyen mindig radiális erő hat, amikor a tengely forgó mozgást végez.
A DIN 628 szabványnak megfelelő ferde hatásvonalú golyóscsapágy:
Ezt a csapágyat úgy tervezték, hogy alkalmas radiális erők mellett egy irányú axiális erők felvételére is. A ferde hatásvonalú golyóscsapágyak nagyobb sebességeket tesznek lehetővé, és csökkentik a súrlódást a terhelések széles skáláján. A ferde hatásvonalú golyóscsapágyakat a kerékpárgyártásban, az autóiparban vagy például a szerszámgépek orsójában használják.
A DIN 630 szabványnak megfelelő önbeálló golyóscsapágyak:
Ezt a golyóscsapágy típust általában hosszú tengelyű alkalmazásokban használják. Ennek oka a házban lévő furatok okozta szerelési problémák. Az önbeálló csapágyaknál az axiális erő játszik szerepet. Ezt alacsonyan kell tartani, mivel a külső gyűrűben lévő hornyok korlátozott érintkezési felülettel rendelkeznek a görgőelemek számára. Az általános gépészetben használják.
A DIN 711 szabványnak megfelelő axiális golyóscsapágy:
Ahogy a csapágy neve is mutatja, ez a típus axiális terhelések felvételére szolgál. Egy- vagy kétsoros kivitelben kaphatók, és már számos alkalmazásban használják őket az orvostechnikában vagy a csomagolóiparban.
Az ügyfelek már világszerte megbíznak a xiros polimer golyóscsapágyakban
Ebben a részben a golyóscsapágyakkal és a műanyag golyóscsapágyainkkal kapcsolatos néhány általános kérdésre válaszolunk. Többek között a következő témák várják Önt:

In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.