Polimer golyóscsapágyak vizsgálati laboratóriuma

Ez vár Önre a tesztlaboratórium oldalunkon:

tesztberendezés a golyóscsapágy tesztlaboratóriumban

Radiális mélyhornyú golyóscsapágy tesztberendezés:

  • Beépített érzékelőkkel (DAQ) ellátott próbapadok a kopás, a teherbírás 250 N-ig történő egyidejű méréséhez, különböző **élettartam-**és hőmérsékletvizsgálatokhoz.
  • max. fordulatszám: 5000 fordulat/perc
  • Mozgás: Külső gyűrű megáll, belső gyűrű forog
  • beépítési méret: 6000
Anyagmérnök a radiális mélyhornyú golyóscsapágy próbapadjánál
DAQ mérőrendszer

Rotációs próbapad:

  • Vizsgálatok nagy sebességgel és kis terheléssel (5000 fordulat/perc, 10 N)
  • Folyamatos tesztek a saját gyártású xirodur® anyagokkal és iglidur® ketrecanyagokkal.
  • beépítési méret: 6000

Paraméterek: 25 N, 2000 fordulat/perc, futási idő 7 nap

  • Balra: erősítetlen anyag, vizsgálat előtt
  • Jobbra: erősítetlen anyag, vizsgálat után

Paraméterek: 25 N, 2000 fordulat/perc, futási idő 7 nap

  • Balra: megerősített iglidur® anyag, vizsgálat előtt.
  • Jobbra: megerősített iglidur® anyag, vizsgálat után.

Golyóscsapágyak víz alatt: igus® vs. fémcsapágyak

A fém csapágy már néhány óra elteltével korrodálódik

Golyóscsapágyak víz alatt: a vizsgálat eredménye

Mely golyóscsapágyak alkalmasak galvanizálásra?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation