Nyelvváltás :

A kenésmentes, peremmel ellátott xiros golyóscsapágyak nagyfokú rugalmasságot biztosítanak a golyóscsapágyak beépítésekor. A fém golyóscsapágyak 1:1 cseréje az azonos méretek miatt nem jelent problémát. A csavaros rögzítésű, peremmel ellátott golyóscsapágyak merev vagy elforgatható kivitelben kaphatók,karimás csapágyházzal
együtt, amely kiegyenlíti az illesztési hibákat. Kapható 2 furatos és négyfuratos peremes csapágyazás is. A peremes golyóscsapágyak ideálisak a csapágyak axiális elhelyezéséhez, például házak furataiban, csővégekben, szállítógörgőkben, szállítógörgőkben és görgőkben. A fedőtárcsa véd a por és a szennyeződés ellen. A következő belső átmérők állnak rendelkezésre: 6, 8, 10, 12, 15, 17 és 20 mm.