Továbbítógörgők

Műanyag golyós átadóegységek

Az oldalon szereplő témák:

A golyós átadóegységek előnyei és hátrányai

Előnyök

  • Megkönnyíti a nehéz terhekszállítását sima felületeken
  • Könnyű mozgás minden irányban, ami javítja a manőverezhetőséget.
  • A telepítés egyszerű, és nem igényel bonyolult szerszámokat.
  • Különböző méretekben és anyagokból kapható, hogy megfeleljen a különböző ipari követelményeknek
  • Rendkívül tartósak és megfelelő karbantartás esetén minimális cserét igényelnek, ami kíméli a pénztárcát

Hátrányok

  • Eléggé instabil egyenetlen felületen; irányíthatatlanná teheti a terhelést.
  • Nem alkalmas nagyon nagy terhelésekhez, mivel az egyes golyókra gyakorolt nyomás sérüléseket okozhat.
  • Hosszabb használat során zajt okozhat, ami csendes környezetben zavaró lehet.
  • Az apró részecskék, mint például a szennyeződés vagy a forgács, korlátozhatják a golyók mozgását.
  • Kevésbé hatékony nagy sebességnél; a mozgás pontossága csökkenhet

Milyen előnyei vannak az igus® golyós átadóegységeknek ?

Hogyan készülnek a műanyag golyós átadóegységek?

POM golyó és tartó golyók

POM golyó, rozsdamentes acélból készült tartó golyók

Rozsdamentes acélból készült golyó, iglidurból készült csúszóbetét® J3B

Golyós átadóasztal igus golyós átadóegységekkel

A golyós átadóegységek alkalmazási területei

Kiválasztási kritériumok

  • Anyagválasztás: A felhasználási területtől és a követelményprofiltól függően léteznek tömör műanyagból készült megoldások, valamint műanyagból és rozsdamentes acélból készült hibrid megoldások.
  • Felületkezelés: Vegye figyelembe, hogy a szállított áruktól függően sima vagy csúszásmentes felületre van-e szükség. A sínek méretének és alakjának meg kell felelnie az alkalmazásnak a zökkenőmentes működés biztosítása érdekében.
  • Telepítési környezet: Ellenőrizze a rendelkezésre álló beépítési hely méreteit és a szerelési lehetőségeket a helyes telepítéshez. A rögzítőgyűrűk tartozékként kaphatók az online áruházban.

Telepítés és karbantartás

Gyakran ismételt kérdések

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation