Szállítószalag görgők

xiros szállítóhenger alumíniumból

Minden a szállítógörgőinkről egy pillantással:

Milyen előnyei vannak a szállítóhengerünknek?

kenésmentes

Közvetlenül a

Élelmiszerkompatibilis

Hol vásárolhatok szállítóhengereket?

Vásároljon szállítógörgőket
  • Szállítóhenger alumíniumból: világos eloxált, fekete eloxált, homokfúvott, tapadásmentes bevonattal ellátott.
  • rozsdamentes acélból készült szállítóhenger: FDA-konform, antisztatikus és magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz.
  • PVC-bőlkészült szállítógörgő FDA-konformés teljesen fémmentes.
  • szénszálból készült szállítóhenger: vékony falú és opcionálisan antisztatikus kivitelben is kapható.
Szállítóhengerek online konfigurálása és megrendelése

szállítószalag görgő online konfigurálása

A megfelelő szállítóhenger kiválasztása

Fehér könyv: Hét tipp a megfelelő szállítógörgők kiválasztásához

Hol használják a szállítógörgőket?

xiros szállítóhengerek a Krones címkézőgépekben
xiros szállítóhengerek a Krones címkézőgépekben

Sima futás és 100%-os kenésmentesség

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation