Polimer golyóscsapágyak vizsgálati laboratóriuma

Ez vár Önre a tesztlaboratórium oldalunkon:

    tesztberendezés a golyóscsapágy tesztlaboratóriumban

    Radiális mélyhornyú golyóscsapágy tesztberendezés:

    • Beépített érzékelőkkel (DAQ) ellátott próbapadok a kopás, a teherbírás 250 N-ig történő egyidejű méréséhez, különböző **élettartam-**és hőmérsékletvizsgálatokhoz.
    • max. fordulatszám: 5000 fordulat/perc
    • Mozgás: Külső gyűrű megáll, belső gyűrű forog
    • beépítési méret: 6000
    Anyagmérnök a radiális mélyhornyú golyóscsapágy próbapadjánál
    DAQ mérőrendszer

    Rotációs próbapad:

    • Vizsgálatok nagy sebességgel és kis terheléssel (5000 fordulat/perc, 10 N)
    • Folyamatos tesztek a saját gyártású xirodur® anyagokkal és iglidur® ketrecanyagokkal.
    • beépítési méret: 6000
    xirodur® anyag tesztelsé alatt
    • Balra: erősítetlen anyag, vizsgálat előtt
    • Jobbra: erősítetlen anyag, vizsgálat után
    iglidur® G anyag a tesz alatt
    • Balra: megerősített iglidur® anyag, vizsgálat előtt.
    • Jobbra: megerősített iglidur® anyag, vizsgálat után.

    Golyóscsapágyak víz alatt: igus® vs. fémcsapágyak

    A fém csapágy már néhány óra elteltével korrodálódik

    Golyóscsapágyak víz alatt: a vizsgálat eredménye

    Mely golyóscsapágyak alkalmasak galvanizálásra?

    Konzultáció

    Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

    Shipping and consultation