Szállítószalag görgők

Az igus vezetőgörgő boltjában megtalálja a leghosszabb élettartamú szállítógörgő variációkat, még a legösszetettebb alkalmazásokhoz is. A görgők átmérője 20 és 100 mm közötti, míg hosszuk elérheti akár az 1500 mm-t is. Akár logisztikai szállítószalagok számára, akár címkéző terelők számára az élelmiszeriparban, műanyag, alumínium és rozsdamentes acél görgőink kopásállóak és anyagtól függően élelmiszer-kompatibilisek. A szállítógörgők egyik fő ismertetőjegye a probléma nélküli, sima működés. A karbantartásmentes xiros csapágyaknak köszönhetően a feszítők könnyűek és korrózióállók; még kemény körülmények között végzett folyamatos használat esetén, például a vegyiparban is megbízhatóak. Ezen felül egyedi tervezésű vezetőgörgők is gyárthatók, pl. tengelyes vezetőgörgők, amelyeket speciális méretekhez vagy terhelésekhez szabnak. A xiros vezetőgörgők különösen olyan helyeken megfelelőek, ahol a kenésmentesség és a higiénia alapfeltétel. Fedezze fel kínálatunkat és konfigurálja az Ön alkalmazási feltételeinek és igényeinek megfelelően az egyedi görgőket a weben.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation