Energialáncok a sima működéshez és tisztateres alkalmazásokhoz

Energialánc
e-chain E6.1 energialánc több mozgó szemmel.
  • Belső magasságok: 80 mm-ig
  • 3 változatban kapható:
    • Mindkét oldalon nyitható a belső és a külső raidusban
    • Kivehető mindkét oldalon a belső és a külső sugárban
    • Kivehető a belső és a külső sugárban
  • Rendkívül csendes 32 dB(A)
  • Nagy húzó- és tolóerő
  • ISO 1. osztályú tisztaterem-képesség: gyakorlatilag nincs kopás és kopás

E6

e-chain E6 mozgó kábelek vezetéséhez.
  • Belső magasságok: 80 mm-ig
  • Két változatban kapható:
    • Mindkét oldalról nyitható
    • e-tube, mindkét oldalon levehető fedéllel

Lapos kábelelvezető rendszer e-skin® lapos és CFCLEAN

ESKIN Clean Room lapos kábelvezető tiszta alkalmazásokhoz.
  • Moduláris és kompakt kialakítás
  • A kábelek gyorsan cserélhetők
  • Tisztaszobakompatibilis az IPA ISO 1. osztály szerint
  • Nagyfokú megbízhatóság a harmonizált CFCLEAN kábelszerelvényeknek köszönhetően
  • Raktárkészletről rendelhető

hullámos cső e-skin®

Fraunhofer IPA TESTED DEVICE tanúsító jel egy fehér hullámos csövön, igus e-skin.
  • Belső magasságok: 28-40 mm
  • Nyílik és záródik, mint egy cipzár
  • Kis helyigényű beépítés
  • Por- és vízálló
  • IPA-osztályozás 1
  • A Frauenhofer Cleanliness Technology Award 2018 2. díja

R6

e-chain® energialánc mozgó láncszemekkel kábelek és tömlők vezetéséhez.
  • Belső magasságok: 28 és 52 mm között
  • Zárt rendszer
  • Csendes működés
  • Alacsony kopás

T3

igus e-chain System T3, kábelvezető lánc.
  • belső magasság: 29 mm
  • Belső és külső sugárban kivehető keresztrúd
  • Nagyon könnyű e-lánc®
  • Kis hajlítási sugár és legkisebb beépítési hely
  • Csendes 33 dB(A)
  • ISO 2. osztályú tisztatér

E3

E3 kábelvezető mozgó kábelekhez.
  • Belső magasságok: 22 mm
  • Keresztrúd egy szalagon - cipzárral nyitható a külső sugárban
  • Csendes 38 dB(A)
  • Moduláris kialakítás: keresztrúd, belső elválasztás és csatlakozó egy szalagon

Energialánc újrahasznosítás

Kampánykép a „chainge” szóval és fölötte négy zöld lépésikonnal.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation