E3 rendszer

E3 rendszer
  • Rendkívül halk működés (max. 38 dB(A))
  • IPA 1. tisztatérosztály - gyakorlatilag kopás- és kopásmentesség
  • Gyors és könnyű hozzáférés a kábelhez a cipzáras elvnek köszönhetően
  • Jó stabilitás a stabil, egymásba illeszkedő láncszemeknek köszönhetően
  • Könnyen rövidíthető és hosszabbítható

E3.10

E3.10 sorozat

E3.15

E3.15 sorozat
E3.22 sorozat

E3.22

E3.22 megvásárlása most

IPA-besorolás - IG0704-400 jelentés: ISO 1. osztály, a DIN EN ISO 14644-1 szabvány szerint az E3 rendszerre, E3.15.040.075.0 sorozatra v = 0,5 m/s, 1 m/s, 2 m/s mellett

iF - Design Award 2005

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation