Tartós energialáncok portáldarukhoz

  • Alacsony zaj és alacsony rezgés
  • Kevesebb beépítési hely és súly
  • Az élettartam kiszámítása
  • Gyors szállítás
  • Egyszerű összeszerelés
  • Költséghatékony és alacsony karbantartási igény
  • Teljes rendszer vagy egyes komponensek az 1. tételmérettől kezdve
A híddaru acélalkatrészeket emel egy csarnokban.

Egygerendás futódaruk

Ipari csarnokban sárga acélgerendás és emelővel felszerelt híddaru.

Kéttámaszú futódaruk

Darupálya sárga forgódaruval egy ipari csarnokban.

Félkarú daruk

Tartós termékek beltéri darukhoz

Költséghatékony e-lánc vezetővályú nélkül

▲ Technika
  • Energia, adatok, levegő és folyadékok EGY rendszerben
  • A csarnok padlójának 50 %-a szabadon marad, nincs szükség vezetővályúra
▼ Költségcsökkentés
  • 88 %-kal rövidebb szerelési idő a hagyományos, vezetővályúval ellátott szabványos megoldáshoz képest.
  • Kevesebb karbantartás és tisztítás szükséges
e-spool rendszer kábelorsóval a kompakt ipari kábelvezetéshez.

e-spool® | A kábeldob alternatívája

  • Megakadályozza a kábel húzófeszültségét
  • energiaellátás minden irányban egy e-lánccal®
  • Nagyon helytakarékos
  • Különböző átmérők és médiumok vezetése
Szürke igus kábelvezető lánc fehér háttér előtt.

E2/000 energiaellátás

  • A kábel könnyű kinyitása és behelyezése
  • Gyors összeszerelés
  • Robusztus és tartós
  • A leválasztó mindig biztonságosan illeszkedik
Nyitott e-loop energialánc mozgó kábelekhez.

Görgős energiaellátás

  • Görgők helyett görgők
  • Különösen nagy utazási távolságokra alkalmas
  • Alkalmas nagy haladási sebességekhez
  • Telepítésre kész, személyre szabott rendszerben kapható
Emelő rendszerhez való kábelvezető lánc, spirálisan vezetett kábelekkel két nézetben.

Liftband

  • Egyszerű és helytakarékos kábelvezetés
  • Akár 1 m/s sebesség
  • Akár 2 m/s2 -os gyorsulás
  • max. meghosszabbítási hossz 13 m
isense érzékelő sínre szerelve, alatta narancssárga kábelekkel és ipari mechanikával.

i.Sense Állapotfigyelés

  • e-chain® és kábel felismeri az Ön karbantartási igényeit
  • A rendszer állapota online lekérdezhető
  • Karbantartási értesítések közvetlenül az okostelefonjára küldött értesítések
  • Önvezérelt pótalkatrész-rendelés lehetséges
Chainflex többeres kábel metszete különböző erekkel.

chainflex® kábel

  • Maximális terhelésre kifejlesztve
  • Torzióálló kábel
  • Különösen szűk hajlítási sugarakhoz alkalmas
  • 4 év chainflex® garancia
Az igus Guidefast lineáris vezeték kábelekhez, egy hosszú szerkezetre szerelve.

guidefast Vezérsín

  • Az energiaellátás biztonságos vezetése
  • Rövid szerelési idő
  • Hosszú távú teszt megfelelt: Vibráció, szilárdság
  • Feleslegessé teszi a konzolok hegesztését
Sárga darugerenda 2,5 t teherjelzéssel és függő csigával.

guidefast vezérlés

  • Egyszerű kábelvezetés a vezérlőpalackokhoz
  • Nincs kábelek összegabalyodása
  • a csatlakozó egyedileg a vezérlőpalackhoz igazítható
  • Rövid szerelési idő
Alumínium lineáris vezetősín ipari automatizálási rendszerekhez.

vezetővályú

  • Egyszerű és rugalmas beépítés
  • Csúszósáv a kopás elleni védelem érdekében
  • Alkalmas hosszú szállítási távolságok esetén
  • Alacsony súly
EC.PP kábelvezető lánc kábelekkel egy mozgó energiaellátó láncban.

Gyors és egyszerű telepítés

Sikeres alkalmazási történetek beltéri darukkal

15 év problémamentes folyamatos működés

Nagy sárga ipari daru egy gyártócsarnokban acél alkatrészt emel.

Kábelvezetés a hőségben és a porban

Kollázs kikötői darukról, konténerkezelésről és nehéz teheremelő technikáról.

...és más sikertörténetek

Az iparág legnagyobb tesztlaboratóriumában valós használatra tesztelve

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation