A vezérlőeszközökhöz készült guidefast control GFC+ vezetőrendszer beltéri darukon

Vezérlőeszközökhöz készült vezetőrendszer, guidefast control
  • Biztonságos és helytakarékos, nincs kábelek összegabalyodása.
  • A darutartó alakjába integrálva
  • Teljesítmény, adatok és jelek továbbítása
  • Gyártófüggetlen
  • Opcióként az összes gyártó összes csatlakozóváltozata kapható a vezérlő függőkészülékekhez
  • 10 darabos vezetőcsatorna GFC.1.91.91.30.025.2000
  • 2 készlet lengéscsillapító GFC+.917.670
  • 1 darab mozgókar GFC+.917.934.350
  • 662 darab 10.025.048.0 láncszem + 1 darab 1025.34PZ láncszemkészlet

A guidefast control felszerelése egy darupályatartóra

  • Rögzítse a guidefast vezérlőkonzolt 1 m-es időközönként.
  • Csatlakoztassa a vezetővályúkat, és hagyjon 2 mm távolságot a vályúszakaszok között.
  • Szerelje be az energialánc rögzített végét a vályúba és tehermentesítse a feszültséget kábelkötegelővel.
  • Szerelje fel a vezetőkocsit
  • Szerelje be az energialánc mozgó karját a vályúba.
  • Szerelje fel a végállásokat a tényleges út elején és végén.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation