guidefast

Gazdaságos energiaellátás darutartókhoz és beltéri darukhoz

guidefast
  1. Gyors és egyszerű rögzítés a szorítósínek segítségével
  2. Egy darabból álló acélcsatorna 2 m szabványos hosszal
  3. kopásálló: csúszórúd a középre rögzítéshez
  4. A csatornafugák kapcsokkal vannak összekötve, így nincsenek nyíróélek
  5. Okos: a konzol 2 változata beépített feszültségmentesítővel
  • Akár 80%-os összeszerelési időmegtakarítás a hagyományos vezetőrendszerekhez képest
  • Szinte minden szabványos darutartóhoz illeszkedik
  • 2 változatú konzol integrált feszültségmentesítéssel, a kábel rögzített rögzítéséhez a darutartón ± 5 mm függőleges tűrés a konzol függőleges irányában
  • A szabványos 2,0 m-es tálca hosszához - csúszórúddal vagy anélkül
  • Bármilyen oldalra szerelt alkalmazáshoz használható - nem csak darukhoz
  • Könnyen felszerelhető az e-chain®® -szerelő konzol előre elkészített fúrási mintáinak köszönhetően.
  • Alapanyag: horganyzott acél. Rozsdamentes acélból is kapható. Anyag AISI 304 (AISI 304) vagy fekete porszórt bevonattal.
  • Vezetőképesség a DIN EN 61537 szerint: szabványos, speciális csatlakozóval.
  • Hosszú távon tesztelve: Rezgés, környezet, szilárdság
guidefast
guidefast

vezetővályú guidefast
guidefast
  • Szabványos hossz: 2000 mm
  • Standard anyag: horganyzott acél
  • Minden elemen van egy nyílás a kábelbevezetéshez
  • Beépített csúszórúddal ellátott változat is kapható
  • az alkatrészszám a mérettől függően változik - lásd az alábbi táblázatot
CikkszámAz e-lánc esetében®csúszórúddal vagy anélkülbelső szélesség vályú BRi [mm]A [mm]B [mm]
GF91.30.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 csúszóléc nélkül 42,56181
GF91.30.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0csúszóléc nélkül 67,561106
GF92.30.03.2000E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 csúszóléc nélkül 587597
GF92.30.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 csúszóléc nélkül 7775115.5
GF92.30.07.2000E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 csúszóléc nélkül 9775135.5
GF92.30.09.2000 2500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 csúszóléc nélkül 10975148
GF92.30.10.20002500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 csúszóléc nélkül 12375161.5
GF95.30.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 csúszóléc nélkül 70105108.5
GF95.30.07.2000E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 csúszóléc nélkül 95105133.5
GF95.30.10.2000E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 csúszóléc nélkül 120105158.5
GF91.31.025.2000 1500.025.RRR.0 | E2.21.025.RRR.0 csúszórúddal 42,56181
GF91.31.050.2000 1500.050.RRR.0 | E2.21.050.RRR.0 csúszórúddal 67,5 61106
GF92.31.03.2000 E2.26.038.RRR.0 | 2500.03.RRR.0 csúszórúddal 587597
GF92.31.05.2000 E2.26.057.RRR.0 | 2500.05.RRR.0 csúszórúddal 7775115.5
GF92.31.07.2000 E2.26.077.RRR.0 | 2500.07.RRR.0 csúszórúddal 9775135.5
GF92.31.09.20002500.09.RRR.0 | E2.26.089.RRR.0 csúszórúddal 10975148
GF92.31.10.2000 2500.10.RRR.0 | E2.26.103.RRR.0 csúszórúddal 12375161.5
GF95.31.05.2000E2.38.050.RRR.0 | 2700.05.RRR.0 csúszórúddal 70105108.5
GF95.31.07.2000 E2.38.075.RRR.0 | 2700.07.RRR.0 csúszórúddal 95105133.5
GF95.31.10.2000 E2.38.100.RRR.0 | 2700.10.RRR.0 csúszórúddal 120105158.5

guidefast
guidefast Haler rövid
  • Klemmtömbbel és csavarral szállítva
  • Vezetőképességgel ellátott csatlakozóblokk a DIN EN 61537 szabvány szerint kapható.
  • Kevesebb rögzítési lehetőség a rögzített kábelekhez, ezért helytakarékosabb, mint a hosszú változat
  • Szabványos tartótávolság: 1 tartó méterenként
Cikkszám
GF9.2.12 guidefast, tartó rövid változat - szorítótömbbel szabványos
GF9.2.12.CD guidefast, tartó rövid változat - vezetőképes szorítótömb
guideast
guidefast
guidefast Haler hosszú
  • Klemmtömbbel és csavarral szállítva
  • Vezetőképességgel ellátott csatlakozóblokk a DIN EN 61537 szabvány szerint kapható.
  • Extra sok rögzítési lehetőség a tartósan beépített kábelekhez
  • Szabványos tartótávolság: 1 tartó méterenként
Cikkszám
GF9.2.11guidefast, tartó hosszú változat - szorítótömbbel szabványos
GF9.2.11.CD guidefast, tartó hosszú változat - vezetőképes szorítótömb
guidefast
guidefast
guidefast
  • Biztosítja, hogy két ereszcsatorna szakasz lépcső nélkül csatlakozzon egymáshoz
  • gumikalapáccsal rögzíthető
  • A csatlakozót a Guidefast ereszcsatorna >1000 mm megrendelésekor már tartalmazza.
Cikkszám
908.467 guidefast, tartó rövid változat - szorítótömbbel szabványos
guidefast
guidefast
guidefast

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation