Nyelvváltás :
A kikötői vagy intermodális daruknál soha nem fordulhat elő nem tervezett állásidő. Ez különös felelősséget ró a daru kábelvezetőjére. Ugyanis a vontatókábel, az energialáncban vezetett kábel vagy magának a kábelvezetőnek a meghibásodása elkerülhetetlenül leállítja a daru működését.
Ugyanakkor ezeknek a rendszereknek képesnek kell lenniük arra, hogy nehéz terheket kezeljenek több mint 1000 méteres utakon is gond nélkül.
Az ilyen kockázatok a darukhoz való speciális energialáncokkal minimalizálhatók. A speciális megoldások, mint például a görgős energialáncok kifejlesztésének köszönhetően még a nagyon hosszú utak is lehetségesek alacsony hajtási teljesítmény mellett. Ez csökkenti a kopási és karbantartási költségeket is. Az opcionális érzékelőtechnológiának köszönhetően pedig tovább növelhető a lánc és a kábel biztonsága.
15 éves élettartamot szeretnénk a darukhoz tartozó e-láncok számára. Ez megtalálható a P4HD család fejlesztési céljaiban és specifikációiban.

Érzékelők és tartozékok energialáncokhoz
Az STS-daruk változnak. Ennek oka, hogy az egyre nagyobb konténerhajók (Triple-E) a jövőben még nagyobb darukat igényelnek. Itt megtudhatja, hogy ez pontosan milyen hatással lesz az STS-darukra és az energialáncra.

A daru energialáncában futó kábelek nagy mechanikai igénybevételnek vannak kitéve, csakúgy, mint a vontatókábelek. A hosszú utak és a szűk kanyarodási sugarak elkerülhetetlenül kábelfeszültséghez vezetnek. Ezért a chainflex kábeleinket naponta 700 kísérletben teszteljük házon belüli tesztlaboratóriumunkban. Ez teszi lehetővé, hogy minden kábelre 4 év garanciát adjunk. Egyébként minden TPE kábelünk UL jóváhagyással rendelkezik és UV-álló.
Az igutex kompozit siklócsapágyak külső héjként egy robusztus üvegszálas szövetből és egy optimális súrlódási viselkedésre optimalizált belső rétegből állnak. Ezáltal nagy terhelésekre is alkalmasak, ugyanakkor kenés- és karbantartásmentesek. Ez azt jelenti, hogy a karbantartási költségek és a helytelen kenés kockázata elkerülhető.

Milyen anyagok állnak rendelkezésre a nagy teherbírású csapágyakhoz? Hogyan takarít meg az igutex a csapágyak kenését? És mit mutatnak a laboratóriumi terheléses tesztek? Mindezt és még többet megtudhat Heavy Duty brosúránkból.
Az energialáncon vagy a daru kábelein elhelyezett érzékelők nagyfokú biztonságot és megbízhatóságot garantálnak, különösen a hosszú utakon. A nagy szerkezeteknél és a hosszú energialáncoknál a kábeltörés vagy az energialánc hibája nem észlelhető gyorsan. Ehhez jön még a karbantartási idő. Különösen a forgalmas konténerterminálokon az ilyen meghibásodások gyorsan nagyon költségessé válhatnak. Az ilyen problémák elkerülhetők a lánc vagy kábel felügyeletére és előrejelző karbantartására szolgáló i.Sense és i.Cee érzékelőkkel.

STS, ASC, RTG, RMG, hajógyári daru, beltéri daru. Energialáncaink gyakorlatilag bárhol felhasználhatók. Válogatott sikertörténeteken keresztül mutatjuk meg, hogyan nézhet ez ki a gyakorlatban:
Felhasználói jelentések: Kikötői és intermodális daruk
Felhasználói jelentések: Beltéri daruk
Felhasználói jelentések: Hajógyári daruk
Felhasználói jelentések: Daruk: ömlesztett árudaruk
A több száz méteres utazásoknál semmit sem szeretnénk a véletlenre bízni. Energialáncainkat és kábeleinket ezért naponta tartóssági teszteknek vetjük alá speciális tesztberendezéseken az olyan iparágak számára, mint a daruipar. Például a szabadtéri tesztberendezésünkön, ahol a görgős energialáncaink és a chainflex kábeleink akár 400 méteres szimulált utazási távolságot is megtehetnek. Itt többet megtudhat tesztlaboratóriumunkról.
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Chat-Service
Monday to Thursday from 8 am - 6 pm.
WhatsApp-Service:
Monday to Thursday from 8 am - 4 pm.