A rendelési csúcsok miatt az egyes tételek szállítási ideje 5-8 munkanappal hosszabb a megadottnál. Kérjük, nézze meg megrendelésünk visszaigazolását a konkrét szállítási dátumról.Sürgos, rövid távú igények esetén kérjük, lépjen kapcsolatba velünk személyesen, hogy megvalósíthassuk az Ön számára szükséges szállítási idot. Kapcsolattartóját a menü tetején, a "Saját kapcsolattartó személy" alatt, a nyelv / ország kiválasztása után találja meg, vagy itt.
Double strokes* | 5 million | 7.5 million | 10 million |
---|---|---|---|
Temperature, | R min. | R min. | R min. |
von/bis [°C] | [Faktor x d] | [Faktor x d] | [Faktor x d] |
-35 / -25 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
-25 / +90 | 5 | 6 | 7 |
+90 / +100 | 6.8 | 7.5 | 8.5 |
For extremely heavy duty use, TPE outer jacket, shielded, resistant to oils / organic oils, free of PVC and halogen, cold-flexible, resistant to hydrolysis and microbes
For heavy duty, PUR outer jacket, resistant to oil and coolant, cut-resistant, PVC-free and halogen-free, hydrolysis-resistant and microbe-resistant,
For extremely heavy duty use and very small radii up to 4 x d, TPE outer jacket, resistant to oils / organic oils, free of PVC and halogen, cold-flexible, resistant to hydrolysis and microbes
Hétfotol péntekig reggel 7 és este 8 között.Szombaton reggel 8 és 12 között.
24h