Kenésmentes és karbantartásmentes nagy teherbírású csapágyak az új RTG-daruk alvázában

A Tan Cang Gantry daru gyártója kenésmentes csapágyakat telepít, amelyek nem igényelnek rendszeres karbantartást.

Jellemzés

  • Amire szükség volt:
    Kenés- és karbantartásmentes, nagy teherbírású csapágy " igutex ® TX",
    P4HD görgős energialánc,
    chainflex® kábel
  • Követelmények:
    Az ügyfél olyan csapágyazási pontokat keresett, amelyek az RTG-daruk alvázán különösen nagy terhelést viselnek el, ellenállnak a zord környezeti körülményeknek és csökkentik a
  • a karbantartási munkálatokat. Siker az ügyfél számára : 
    A nagy terhelhetőségű csapágyak "TX1" 200 MPa maximálisan megengedett felületi nyomást biztosítanak. A különlegesség: a csúszási tulajdonságokra optimalizált belső rétegnek köszönhetően súrlódásoptimalizáltak, tartósak és teljesen kenés- és karbantartásmentesek. Az ügyfél nélkülözheti a rendszeres karbantartást, és egyúttal növelheti a biztonságot a daru működése során.
Alváz RTG daru

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation