igutex® TX3, hengeres persely, mm-ben - TX3SM

igutex® TX3, hengeres persely, mm-ben - TX3SM
igutex® TX3, hengeres persely, mm-ben - TX3SM drawing
1, 2-tól/-től
igutex® TX3, hengeres persely, mm-ben - TX3SM
igutex® TX3, hengeres persely, mm-ben - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Cikkszám: TX3SM-2025-20
  • Anyag: igutex® TX3
  • Forma: Hengeres csapágy vásárlása
  • Méretek:
    • d1 20 mm
    • d2 25 mm
    • b1 20 mm
  • Méretállítás
  • Gyártástechnológia: tekercselt
  • Hosszú élettartam:
Anyagjellemzők:
  • A legjobb kopásállóság szélsőségesen száraz körülmények között
  • Nincs kenés vagy karbantartás
  • Az igus tesztlaboratóriumában 130 MPa és 0,01 m/s sebességre teszteltek.
  • Hosszú élettartam az alacsony kopásnak köszönhetően, nincs szükség további kenésre
igutex® TX3 | Szálas kompozit persely nagy terhelésű alkalmazásokhoz A mezőgazdasági és építőipari gépeknél különösen fontos a maximális élettartam és az üzembiztonság. Az igutex® TX3 kenésmentesen használható. A nem megfelelő kenés miatti gép állásideje ezért kizárt. Ez csökkenti a költségeket és jót tesz a környezetnek is.
Bizonytalan, hogy megfelelő-e?

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation