Nyelvváltás :

liftband - moduláris, csendes, helytakarékos A média, az energia és az adatok felfelé szállítása. A liftband segítségével olyan magas függőleges alkalmazások valósíthatók meg, amelyekben sok vízszintes hely áll rendelkezésre, de csak alacsony rendszer magasságot tesznek lehetővé.
Lehetséges alkalmazási területek: Színpadtechnika, beltéri daruk, mobil teleszkópos antennák

A = Tartópántok, egyenletes teherelosztás
B = easy triflex® a kábel könnyű behelyezéséhez, beleértve az egyszerű belső elválasztást is.
C = Nylon hevederek a "korlátlan" töltési súlyhoz.
D = Változtatható acélkosár-rendszer az egyes rendszerek optimális csatornamagasságához

| Kihúzási magasság | Kosár kialakítás |
|---|---|
| 0-3 m | Egyrészes kosár |
| 3-13 m | Teleszkópos kosár |
A lánchossz/kábelhossz kiszámításához használja a következő képletet:( ( ( út méterben / 0,75 + 2 ) x 57 ) x 25. Az eredményt kerekítse felfelé**.** Példa: 1 méteres lánchossz/kábelhossz = ((1m/ 0,75+2)x57)x25 = 4750 mm
| Sebesség | Gyorsulás | Oldalirányú sebesség | Oldalirányú gyorsulás |
|---|---|---|---|
| ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |