Helytakarékos kábelvezetés a gerendadarun: keresse meg a megfelelő energialáncot

Milyen előnyökkel járnak az e-láncok, kábelek és érzékelők a vonóvezetékekhez képest?

Félkarú daruk

Energialáncok, vezetővályúk, kábelek és érzékelők karos darukhoz

Energialáncok E2-mini

Energialánc sorozat E2 mini

  • Könnyű összeszerelés és szétszerelés
  • Nagyon robusztus, csendes működés
  • Helytakarékos: kis belső magasság és kanyarodási sugár
  • A rögzítési lehetőségek széles választéka
E2,1 típusú energy chain

E2.1 energialánc

  • Hosszú élettartam különösen csendes működéssel
  • Egyszerű töltés és telepítés
  • Több mint 850 változat minden alkalmazáshoz
    Rendeljen ingyenes mintát most
GLO.S energialánc

Új guidelok hinta (GLO.S)

Vezetővályú

Vezető vályúk

  • U alakú acél vezetővályúk az E2 mini energialáncokhoz (10-es és B15 sorozat) és a cipzáras láncokhoz (15-ös sorozat).
  • Külső magasságú vályú oldalsó része: 48 mm
Energialánc-érzékelők

Állapotfigyelés | i.Sense

  • Az energialánc non-stop állapotfelügyelete
  • Problémák esetén a szoftver vészleállítást kezdeményezhet a nagyobb károk megelőzése érdekében.
  • Növeli a biztonságot működés közben
chainflex kábelek

Kábelek mozgó alkalmazásokhoz

  • Kábelek mozgó alkalmazásokhoz
  • 4 év garanciával
  • Pl. a CF34 és CF35 motorkábelek javított hőmérséklet-stabilitással

Ingyenes és gyors szállítás

Rendeljen egy E2.1 energialánc mintát

guidelok hinta

A rendszer összehasonlítása

Energialánc-rendszerek a fúvókák, motoros kábeltekercsek és gyűjtősínrendszerek helyett

Energialánc-rendszerek függőkábeles rendszerek helyett

Energialánc-rendszer a füzérek helyett

Energialánc-rendszerek motoros kábeldob helyett

Energialánc rendszer motoros kábeltekercs helyett

Energialánc-rendszerek a gyűjtősínes rendszerek helyett

Energialánc-rendszerek a gyűjtősínrendszerek helyett

Az iparág legnagyobb tesztlaboratóriumában valós használatra tesztelve

Brosúra: Energialánc-rendszerek beltéri darukhoz

Tájékoztató brosúra

chainge

Újrahasznosítási program az e-hálózatok számára

Szerelési szolgáltatás

Telepítési szolgáltatás

Ez is érdekelheti Önt

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation