E2 mini - Egy- és kétrészes - Kis és közepes méret között

Belső magasságok 18 és 41 mm között, zárt kivitelben

10. sorozat

10. sorozat

e-chain®, nem nyitható
11.031 sorozat

11.031 sorozat

e-chain®, nem nyitható
Sorozat 11.080

Sorozat 11.080

e-chain®, nem nyitható
Serie 11.1/11.2

11.1/11.2 sorozat

e-chain®, nem nyitható

Belülről nyitható az egyik oldalon

14. sorozat

14. sorozat

e-chain® energialánc, belülről nyitható
B15i sorozat

B15i sorozat

e-chain® energialánc, belülről nyitható
B17i sorozat

B17i sorozat

e-chain® energialánc, belülről nyitható
F17 sorozat

F17 sorozat

e-chain® energialánc, belülről nyitható

Egyik oldalról kívülről nyitható

B15 sorozat

B15 sorozat

e-chain® energialánc, kívülről nyitható
B17 sorozat

B17 sorozat

e-chain® energialánc, kívülről nyitható

Egy/kétrészes e-lánc®

  • Kicsi pálya a zökkenőmentes futásért
  • Nagy torziós ellenállás
  • Dupla stop-dog rendszer és nagyméretű csavarok a hosszú élettartam érdekében
  • Optimalizált súly/stabilitás arány
  • Könnyen összeszerelhető
  • Belső elrendezések széles választéka

Jellemző iparágak és alkalmazások:

  • Építőipari gépek
  • rakodógépek
  • Berendezések
  • Csomagológépek
  • Textilipari gépek
  • Járműgyártás
  • Faipari gépek
  • Üvegipari gépek
  • Gépgyártás
  • Általános gépgyártás stb.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation