ESD energialáncok

  • Több mint 10 millió ciklussal tesztelt ESD anyag a legmagasabb követelményekhez
  • Nyitható energialáncok csatlakozó elemekkel és belső elválasztással ESD követelményekhez készletről
  • Standard termék - igumid ESD
  • Évek óta bevált EX védelmi területeken
  • Rövid szállítási idők: 7:00 - 20:00 Rendelési és szállítási szolgáltatás

E2/000 ESD

1500 ESD sorozat

igus kábelvezető kék ESD-vonalakkal és 21-es jelöléssel.

2500 ESD sorozat

2500-as sorozatú ESD kábelvezető kék kisülési vonalakkal.
ESD-jelölésű energialánc 35 mm-es magasságjelzéssel.

2700 ESD sorozat

Tovább a 2700 ESD sorozathoz

E4.1 ESD

E4.21 ESD sorozat

E4.21 energialánc kék elektrosztatikus kisütési útvonalakkal.

E4.28 ESD sorozat

ESD kábelvezető kék jelölt kisülési úttal és 28-as mérettel.

E4.32 ESD sorozat

E4.32 sorozatú energialánc ESD-védelemmel és vezető pályákkal metszetben.

E4.42 ESD sorozat

E4.42 energialánc kék vonalakkal, amelyek az elektromágneses teret jelzik.

E4.56 ESD sorozat

E4.56 kábelvezető lánc kék elektromágneses zavarvonalakkal és 56 mm-es mérettel.

E4.80 ESD sorozat

ESD-hez alkalmas E4.80 energialánc kék vonalakkal és 80-as méretjelöléssel.

zipper ESD

07 ESD sorozat

ESD-védelemmel ellátott kábelvezető lánc és 10,3 mm-es méret.

09 ESD sorozat

ESD energialánc kék jelölésű levezetési útvonallal és 15-ös mérettel.

E2 micro ESD

E2C.10 ESD sorozat

E2C ESD energialánc kék elektrosztatikus kisülés jelzéssel és 10,6 mérettel.

E2C.15 ESD sorozat

ESD kábelvezető E2C.15 elektrosztatikus kisülési útvonalakkal és 14,9 mérettel.

E4/light ESD

14240 ESD sorozat

ESD Chainflex energialánc kék kisülési útvonalakkal és 62-es mérettel.

15050 ESD sorozat

ESD energialánc 80 mm-es jelöléssel és kék vezetővonallal.

E6 ESD

E6.29 ESD sorozat

E6.29.ESD kábelvezető lánc ESD-szimbólummal és villámgrafikával.

E6.40 ESD sorozat

E6.40.ESD kábelvezető lánc ESD jellel és elektromos kisülési ívekkel.
E6.40.ESD kábelvezető lánc ESD jellel és elektromos kisülési ívekkel.

E6.52 ESD sorozat

Tovább az E6.52 ESD sorozathoz

triflex® R ESD

TRC.40 ESD sorozat

TRC ESD energialánc kék elektrosztatikus kisülésekkel.

TRC.60 ESD sorozat

TRC e-skin kábelvédelmi rendszer látható elektromágneses árnyékolással és méretrajzzal.
TRC kábelvezető ESD kivitelben és méretrajzzal.

TRC.70 ESD sorozat

Tovább a triflex R ESD láncokhoz

e-skin flat ESD szalagkábel

e-skin flat ESD ESD figyelmeztető jellel és cleanroom jelöléssel.
Tovább az e-skin flat ESD-hez

ESD – információk

ESD szerelési útmutató kábelvezetés és földelési pontok többféle fektetési változattal.

ESD összeszerelési utasítás

Energia-lánc vezeti a kábeleket egy mozgó géprendszerben.

Több energialánc

ESD teszt az igus laboratóriumban

ESD-vizsgálati összeállítás mérőműszerekkel és kábelvezetővel egy műhelyben.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation