igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
Belső magasság [Hi]
52 mm
Max. kábelátmérő
46 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
40 mm
Hajlítási sugár [R]
75 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feed
mm
Teljes ár
8,28 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség281,52 EUR
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : E6.52.040.075.0.ESD281,52 EUR
ESD energialáncok, E6.52 ESD sorozat | Csekély vibráció, tisztatér-kompatibilis, nyitható a belső és külső ív mentén | Belső magasság: 52 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitE6.52.040.075.0.ESD4075