igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1, 3-tól/-től
Belső magasság [Hi]
40 mm
Max. kábelátmérő
36 mm

Nyitási módszer
A belső és a külső ív mentén is felnyitható
Belső szélesség [Bi]
40 mm
Hajlítási sugár [R]
63 mm
Termékszerkezet & árkalkuláció
Off-centre feed
mm
Teljes ár
7,53 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség271,08 EUR
3-4 munkanapon belül indítható
Alkatrészlista
(1)e-chain® energialánc
Cikksz. : E6.40.040.063.0.ESD271,08 EUR
ESD energy chain E6.40 ESD-sorozat | Kis vibrációjú, tisztatér-kompatibilis, nyitható a belső és külső ív mentén | Belső magasság: 40 mmFelhasználási cél
igus-icon-checkAlátámasztás nélkül
Csúszó
Függőleges, függesztett
Energialánc
igus-icon-lieferzeitE6.40.040.063.0.ESD4063