Hajlított/soros golyós csapágyak és golyóscsapok

Az igubal szögcsuklók és axiális csapágyak forgó és elforduló mozgásokhoz különböző ipari szektorokban nyújtanak megoldást. Az igubal szögtoldó a precíz forgó és elforduló mozgásokhoz, míg az igubal axiális csatlakozó kifejezetten axiális mozgásokhoz készült. A házak igumid G-ből készülnek, amely egy rendkívül ütésálló polimer, amely képes ellenállni a -30°C-tól +80°C-ig terjedő hőmérsékleteknek. A golyós csap műanyag vagy fémből készül, hogy megfeleljen az adott alkalmazás követelményeinek. Az iglidur W300-at csúszóelemként használják, amely egy kiemelkedő kopásállósággal rendelkező anyag, még igényes körülmények között, durva tengelyek és koptató környezeti közegek esetén is. Könnyű súlyuk és egyszerű telepítésük miatt az axiális és szöghengerek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, ahol gyors beüzemelésre van szükség. Ezen kívül csillapítják a rezgéseket, és ellenállnak a szennyeződésnek és a pornak, garantálva megbízhatóságukat még a legnehezebb környezetekben is. Fedezze fel az igubal szög- és axiális csuklók sokoldalúságát és teljesítményét, amelyek megfelelnek a DIN 71802 és a DIN 71752 szabványoknak.

Termékek száma: 0

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation