Önbeálló golyóscsapágy polimerből

BB-1200-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1, 2-tól/-től
BB-1200-B180-10-ES-D product image
BB-1200-B180-10-ES-D technical drawing
  • Belső Ø: 10, 12, 20 mm
  • Szögbeli eltérés kiegyenlítése
  • Kenésmentes és korrózióálló
  • Működési hőmérséklet: -40°C és +80°C között
  • Gyűrű alapanyaga: xirodur® B180
  • Kosár anyaga: PA (poliamid)
  • Gömbcsukló anyaga: Rozsdamentes nemesacél
igus-icon-lieferzeit-dotBB-1200-B180-10-ES-D
9
10

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation