Állócsapágyak

Az állócsapágyak az igus-tól speciálisan kifejlesztett nagy teljesítményű műanyagokból készülnek. Ezek az anyagok korróziómentesek, alacsony kopásúak és a kis súlyuk miatt a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz ideálisak. Az xiros állócsapágyak merev, önbeálló, FDA-előírásoknak megfelelő és keskeny változatokban kaphatók. A fém csapágyakhoz képest kisebb a súrlódási együtthatójuk, hosszabb az élettartamuk, és nagy sebességnél is hatékonyan működnek. Mivel a műanyagok önkenőek, ezek a csapágyak gyakorlatilag karbantartásmentesek, és nem igényelnek szervizelést. A kenésmentes talpcsapágyak ezért ideálisak a nagy higiéniai követelményeket támasztó iparágak számára, például az élelmiszeriparban. Még nedves vagy kémiailag szennyezett környezetben is a csapágyak hatékonyak maradnak és halkan működnek. Az igus állócsapágyak tartós és fenntartható alternatívái a fém házaknak. Mivel méretezésük megegyezik, 1:1-cserélhetők. Próbálja ki műanyag csapágyainkat és fedezze fel előnyeiket.

Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation