Többszínű Chainflex kábel metszeti ábrán.

chainflex® - Alkalmazási példák

chainflex® tartók. Vagy pénzvisszafizetés.

Az Ön számára kiválasztott alkalmazási példák chainflex® kábellel

Görgős energialánc a 400 m-nél hosszabb hajórakodókon

Igus Product

441,3 m-es út esetén a görgős energialánc 75%-kal csökkenti a hajtási teljesítményt.

Energialánc a wismari balti-tengeri kikötőben lévő ömlesztettáru-rakodónál

Igus Product

A hajórakodó 2000. évi végleges üzembe helyezése óta nem történt semmilyen zavar az energialáncban, sem mechanikai, sem a kábeleket illetően.

Kezelőrendszer

Igus Product

Robotkezelő rendszer nyomtatott áramköri lapokhoz. Rugalmas energiaellátás a tisztatér-technológiában.

Famegmunkáló ipar

Igus Product

Az igus® által előszerelt energialáncok tartós, kis kopású kapcsolatot hoznak létre a szerszámokon.

Eszterga és köszörűgép tartós energialáncokkal

Igus Product

9 év után is kiváló állapotban - Előre összeszerelt energiaellátó rendszer precíziós gépekhez agresszív környezeti körülmények között.

Teljesen előre összeszerelt energiaellátás gondola lifthez a vásári felvonóhoz

Igus Product

Robusztus, biztonságos, UV-álló: Az előre összeszerelt energialánc biztosítja a felvonó áramellátását a vidámparkban, valamint a gyors fel- és leszerelést.

Biztonságos kábelvezetés 12 STS daruhoz nagy haladási sebességnél

Igus Product

Akár 500 méteres daru elmozdulások az igus® energialánc rendszerekkel és kábelekkel.

Villamos kapcsolók

Igus Product

A felhasznált anyagnak köszönhetően még a 850 °C-os hőmérsékletű forgácsok is nyomtalanul visszapattannak.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation