Nagy sebesség, nagy elmozdulás: megbízható kábelvezetés 12 STS daruhoz

Antwerpenben 12 hajóról partra rakodó darut szereltek fel robusztus, nagy teherbírású energialáncokkal.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: E4/4 nagy teherbírású energialánc, chainflex kábelek, állapotfelügyeleti rendszer
  • Követelmények: Olyan kábelvezető rendszerre volt szükség, amelyen a nagy elmozdulások és a nehéz kábelek nem okoznak gondot, és hosszú távon megbízhatóan működik. Mivel a kocsik percenként akár 240 métert is megtesznek, a rendszert nagy haladási sebességre is méretezni kellett.
  • Ipar: Daruk
  • Ügyfelünk sikere: Az energialáncokat különösen nagy anyagszilárdság és élettartam jellemzi, és nagyobb húzó-/tolóerőkkel is megbirkóznak. További előny a hagyományos rendszerhez képest elért kisebb tömeg. A beépített érzékelők az energialánc húzó-/tolóerőit is figyelik, és lehetővé teszik a megelőző karbantartási intézkedések megtételét.
STS (hajóról szárazföldre rakodó) daru
Esettanulmány katalógus: Robusztus és intelligens

Robusztus és intelligens - Hogyan lendítik fel a digitálisan hálózatba kapcsolt energialáncok az STS-darukat a rotterdami kikötőben?

Probléma

Megoldás

STS (hajóról szárazföldre rakodó) daru

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation