Energialáncok magas hőmérsékletre

Robusztus, magas hőmérsékletű energiacső egy portálmarógéphez

Jellemzés

  • Amire szükség volt: Az E4 rendszer magas hőmérsékletű energiacsöve, amely az"igumid® HT"anyagból készült.
  • Követelmények: 600 °C-nál magasabb hőmérsékletű, forró, éles peremű forgácsok minden méretben eltalálják a
  • rendszerelemeket. Iparág: Kapcsológyártás, infrastruktúra
  • Siker az ügyfél számára: egy teljesen új anyagot mutattak be az ügyfélnek, amely akkoriban akár 850 °C-os hőmérsékletet is kibír, és tartósan elviseli a nagy terhelést, a könnyen hozzáférhető e-cső minimálisra csökkenti a karbantartási és gépleállási időt, költséghatékony telepítés, mivel a meglévő vezetővályú továbbra is használható volt
Energialánc

Probléma

Megoldás

E4 energiacső
Zárt energialánc
Energiacső a vezetővályúban
Zárt energialánc

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation