Nyelvváltás :

Forró chipek ellen
Az igus® rendkívül sűrű műanyag csője mostantól HT kivitelben is elérhető. A speciális anyagnak köszönhetően a forró forgácsok akár 850 °C-ig nem tudnak megtapadni. A forgácsot taszító "kerek" és a teljesen zárt kialakítás teszi ezt a sorozatot a tökéletes csővé a közvetlen forgácsoláshoz. A csúcspont: Bár teljesen zárt, a külső sugárban kinyitható és könnyen feltölthető.
Hőmérsékletálló a forgáccsal szemben 850°C-ig, a forró forgács nem tapad meg.
A külső sugár mentén nyitható
Nincsenek nyílások, hézagok vagy alulvágások
IP40-es védettségi fokozatú (TÜV Nord) - RX40
Sima, ívelt külső kontúr - a forgács nem tapad meg
Belső elválasztó és tartó tálca rendelhető
Alkalmazási területek: Szerszámgépek, megmunkálás, általános gépgyártás