RX e-tubes - innovatív és rendkívül törésálló

igus e-chain RX zárt kivitelű kábelvezető lánc.
  • a külső sugár mentén nyitható
  • Sima, ívelt külső kontúr megakadályozza a forgácsok lerakódását
  • Öntött "tömítő ajkak" mindenütt
  • Nincsenek nyílások, hézagok vagy alulvágások
  • Az RX40 sorozat IP40-es védettségű (TÜV Saarland).
  • Belső elválasztó és tartó tálca rendelhető
  • Rejtett csavaros/furatos csatlakozás és stop-dog
  • "Fordított hajlítási sugár" mindkét oldalon hajlítási sugárral rendelkező változatban kapható.
  • Szerszámgépek
  • Minden alkalmazás a közvetlen forgácsolás területén
  • Pornak és szennyeződésnek kitett alkalmazások
  • Általános gépgyártás

RX32

igus e-chain RX 32 zárt, moduláris energialánc-rendszerrel.

RX40

iglidur RX 40 sorozatú kábellánc zárt, zajcsillapító külső kontúrral.

RX48

RX sorozatú e-chain, 62 mm magas.

RX56

RX kábelvezető lánc zárt vezetéssel és 73-as mérettel.

termékpaletta RX e-tubes Magas hőmérséklet

Spirális szerkezetű energialánc kábelvezetéshez.

HT változat

RX e-tube magas hőmérsékletű változat

e-chain kiválasztási útmutató®

Összeszerelési útmutató

Belső elválasztás konfigurálása

Oszlopdiagram két összehasonlítással: az igus RX40.100.100 jóval magasabb, mint az igus R68, és más kis értékek is vannak 01-től 03-ig.
Oszlopdiagram két összehasonlítással: az igus RX40.100.100 jóval magasabb, mint az igus R68, és más kis értékek is vannak 01-től 03-ig.
Oszlopdiagram négy értékkel A-tól D-ig: 2,7, 9,8, 158 és 62,9.
Oszlopdiagram négy értékkel A-tól D-ig: 2,7, 9,8, 158 és 62,9.

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation