Eszterga és köszörűgép tartós energialánccal: kilenc év után is kiváló állapotban van

e-chain® és az igus® kábelei ellenállnak a folyamatos igénybevételnek és az agresszív körülményeknek.

Jellemzés

  • Amire szükség volt: készláncok, amelyek a 39-es és 39-es sorozatú energialáncokból, valamint a chainflex®-kábelből állnak.
  • Követelmények: nagy mechanikai terhelés a rendszer folyamatos működése miatt, magas páratartalom és agresszív vegyi anyagok a levegőben.
  • Iparág: Szerszámgépgyártás, galvanizálás
  • Siker az ügyfél számára: Az előre összeszerelt energiaellátó rendszerek leegyszerűsítik és lerövidítik a helyszíni telepítést, és tartósan ellenállnak az agresszív környezeti feltételeknek, még több mint 9 év folyamatos terhelés után is.
Energialánc

Probléma

Megoldás

Energialánc újrahasznosítási program

Újrahasznosítási program

Tovább az újrahasznosítási programunkhoz
Az igus® energialáncok tesztlaboratóriuma

Tesztelve!

Tovább a tesztlaboratóriumhoz

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation