Ömlesztett áruk kezelése: energialánc a hajórakodónál a wismari balti-tengeri kikötőben

Az energialáncok ezen a hajórakodón 195 méteres mozgástávolságon és minden időjárási viszonyok között működnek

Jellemzés

  • Amire szükség volt: E4/4 típusú energialánc, chainflex®-kábel
  • Követelmények: 195 m-es haladási hossz, meghibásodásmentesség a daru magas kihasználtsága mellett.
  • Iparág: Daruk
  • Siker az ügyfél számára: A hajórakodó 2000-es végleges üzembe helyezése óta nem fordult elő hiba az energialáncban.
Daru

Az alkalmazás műszaki adatai:

Teljesen be van kötve

Hajórakodó akcióban az igus® 5050-es sorozatú energialánccal teljesen fel van kötve

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation