Energialáncok egyszerű alkalmazásokhoz

Energialánc

zipper

Zipper

Villámgyors nyitás és zárás a "cipzárral"

  • Belső magasságok: 9 és 32 mm között
  • Keresztvas a külső sugárban lévő pánton
  • Csendes futás a láncszemek kis osztása miatt
  • Kapható zárt "csöves változatban is"
  • iF Design Awardforzip design

cipzáras e-tubes

Cipzáras e-tubes

Chipvédelem kis beépítési helyen

  • Belső magasságok: 9-32 mm
  • fedél a külső sugáron lévő övön
  • Csöves kivitel a könnyű szennyeződéshatáshoz
  • Csendes futás a láncszemek kis osztása miatt
  • Zárt "csöves kivitelben is kapható"
  • iF Design Awardforzip design

E1

E1

költséghatékony e-lánc® egyszerű alkalmazásokhoz

  • Belső magasságok: 10-20 mm
  • A külső sugárban nyitható
  • Nagyon könnyen tölthető a csuklós fedélnek köszönhetően
  • Könnyen hosszabbítható és rövidíthető
  • UL94-V2 besorolások

snapchain

snapchain

Gyorsan összeszerelheti a kábelszerelvényeket

  • Két változatban kapható:
    • A külső sugár mentén nyitható hurkok
    • A belső sugár mentén nyitható hurkok
  • Kedvező alternatíva a bonyolult kábelnyírók helyett
  • 1 vagy 2 irányban hajlítható
  • iF Design Award

energiaellátás az iroda és a bútorok számára

  • belső magasság: 21 mm
  • Nyomja a kábelt a belső sugárba
  • Könnyen tölthető
  • Kábelbarát a sima belső kontúrnak köszönhetően
  • UL94-V2 tanúsítvánnyal

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation