Nyelvváltás :
Villámgyors nyitás és zárás a cipzáras e-lánccal® és e-tubes - a cipzáras e-lánc® lenyűgöző praktikusságával és teljesítményével. A cipzár funkció csökkenti az összeszerelési időt. A kis osztás, a robusztus, rugalmas cipzárszalag és a strapabíró láncszem nagy gyorsulásnál is elképesztő. A cipzáras sorozat az egyik legnépszerűbb igus® e-chain® sorozat az igényes ipari ágazatokban.
Az Ön előnyei:
Tipikus iparágak és alkalmazások:
Gyártógépek, félvezető eszközök, lineáris motorok, kezelés, bármilyen műszaki eszköz, mérőberendezés, szerszámgépek (cipzáras e-tube)

belső magasság hi: 9 mm
belső szélesség Bi: 10 - 16 mm
hajlítási sugár R: 18 - 38 mm
osztás: 13 mm

belső magasság hi: 10,3 mm
belső szélesség Bi: 6 - 64 mm
hajlítási sugár R: 18 - 48 mm
osztás: 20 mm

belső magasság hi: 15 mm
belső szélesség Bi: 10 - 50 mm
hajlítási sugár R: 28 - 48 mm
osztás: 20 mm

belső magasság hi: 17 mm
belső szélesség Bi: 15 - 100 mm
hajlítási sugár R: 38 - 180 mm
osztás: 30,5 mm

belső magasság hi: 32 mm
belső szélesség Bi: 15 - 100 mm
hajlítási sugár R: 63 - 125 mm
osztás: 30,5 mm

belső magasság hi: 10,3 mm
belső szélesség Bi: 10 - 50 mm
hajlítási sugár R: 38 - 48 mm
osztás: 20 mm

belső magasság hi: 15 mm
belső szélesség Bi: 10 - 50 mm
hajlítási sugár R: 48 - 100 mm
osztás: 20 mm

belső magasság hi: 17 mm
belső szélesség Bi: 25 - 80 mm
hajlítási sugár R: 63 - 180 mm
osztás: 30,5 mm

belső magasság hi: 32 mm
belső szélesség Bi: 15 - 63 mm
hajlítási sugár R: 63 - 125 mm
osztás: 30,5 mm