Energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm

<p>07 energy chain series</p>
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
07.06.018.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1, 4-tól/-től
<p>07 energy chain series</p>
Energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
Energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
Energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Belső magasság [Hi]
Belső magasság [Hi]
10.3 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
8 mm
Nyitási módszer
Nyitási módszer
A külső ív mentén nyitható
Belső szélesség [Bi]
Belső szélesség [Bi]
6 mm
Hajlítási sugár [R]
Hajlítási sugár [R]
18 mm

Termékszerkezet & árkalkuláció

Off-centre feedinfo
info
Teljes ár
36,00 EUR
0,72 EUR / Láncszemplusz ÁFA és szállítási költség
24-48 órán belül indítható

Alkatrészlista

(1)
e-chain® energialánc
Cikksz. : 07.06.018.036,00 EUR
Energy chain series 07 | Zip-open along the outer radius| Inner height: 10.3mm

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation