Műanyag fogasléc acél ellen: robusztus, korróziómentes megoldás.

Váltás most: motion plastic az igus-tól® - egyszerűen tovább tart!

Korróziómentes, robusztus és megbízható

Alkalmazási példák a Heavy Duty-ra

Görgős energialánc a 400 m-nél hosszabb hajórakodókon

Igus Product

441,3 m-es út esetén a görgős energialánc 75%-kal csökkenti a hajtási teljesítményt.

Szennyvíztisztító telep

Igus Product

energialánc-rendszer a kábeldob helyett - Zökkenőmentes működés a szennyvíztisztító telepen 2000 óta.

Beton csővágó

Igus Product

A betonfúrógép három éve karbantartásmentesen működik a legkeményebb körülmények között is.

energialánc a csőmozgatáshoz a kifutón

Igus Product

A csőkezelő rendszer energiaellátását az egyik műanyag e-láncunk biztosítja®. Nagy stabilitást és megbízhatóságot garantál a csövek kezelése során.

Energialánc egy 615 m-es elmozdulással működő targoncához - több mint 15 éve meghibásodás nélkül

Igus Product

Egy műanyag energialánc 615 méter hosszan halad a csehországi Tušimicében található lignittüzelésű erőműben. Több mint 15 éve üzemel meghibásodás nélkül.

Műanyag energialánc 550 méteres útvonalon ömlesztett áruk kezelésében

Igus Product

Szélsőséges körülmények között, például erős por és szennyeződés esetén ez az alacsony karbantartási igényű műanyag energialánc biztosítja a biztonságos működést.

Hőkezelés

Igus Product

igus® görgős lánc erőművi használatban: Erős por, láncok használata a futómű és a daru mozgatásában, a daru mozgatása fordított irányban.

Komposztálóüzem

Igus Product

Hőség, durva szennyeződés, magas páratartalom: ez csak néhány a komposztáló üzem környezeti feltételei közül.

Nagy tesztcsarnok gépekkel, szállítórendszerekkel és több munkaterülettel.

Tesztelve ... tesztelve ... tesztelve ... tesztelve

Két munkás kábeleket szerel egy nehézipari berendezésre.

Minden egyetlen forrásból

Csökkentse online a folyamat költségeit

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation