Change Language :
Hengeres energiaellátó rendszerek egy komposztáló üzem számára
A komposztáló üzem üzembe helyezése óta különböző hosszúságú és kialakítású energiaellátó rendszereket használnak az úgynevezett spirálrendszerben. A különlegesség: A hőség, a durva szennyeződés és a magas páratartalom miatt az energiaellátó rendszernek nehéz dolga van. Ennek ellenére az üzem üzemeltetője 5 éves élettartamra számít ezekben a rendkívül agresszív körülmények között, és nagyon elégedett az igus® görgős energialánc megoldásával való munka után.
"Bár már több mint két éve használatban vannak, még nem mutatták a kopás jeleit. Az energiaellátó rendszereket havonta ellenőrzik. Itt látható, hogy eddig nem észleltek kopást."
Dipl.-Ing. Werner Kretzinger, az AVA Abfallverwertung Augsburg GmbH elektrotechnikai karbantartási vezetője.
Az üzemeltetőnél tett első látogatás során az igus® bemutatta görgős energiaellátó rendszerét. A többek között különösen piszkos alkalmazásokhoz kifejlesztett rendszer előnyeit az AVA-nál gyorsan felismerték. "És az első görgős lánctól a jelenlegi modellig a fejlesztés nem állt meg," hangsúlyozza Michael Offner. "Az egyes görgők közötti távolságot lerövidítették, és ismét a helyszíni nehéz körülményekhez igazították." Az ügyfelek igényei tehát közvetlenül beépültek a termékfejlesztésbe.
"Azonnal megrendeltünk egy láncot a következő módosításhoz," emlékszik vissza Werner Kretzinger. "És össze tudtuk hasonlítani a két rendszert. A görgős energiaellátó rendszer műszaki előnyei gyorsan nyilvánvalóvá váltak számunkra. Ma már csak egy csúszó energiaellátó láncot használunk, amely a jövő évben lesz az utolsó, amelyet lecserélünk." Az AVA Augsburg biztos benne, hogy a görgős energiaellátó rendszerek a komposztáló üzemekben legalább öt évig működnek majd. Ez ötszörösére növeli az élettartamot.
"Az energiaellátó rendszerek működtetése ilyen légkörben teljes munkaidős feladat - állapítja meg a karbantartásért felelős vezető". "De a havi mérésekkel és az éves ellenőrzésekkel rájövünk, hogy nem ígértünk túl sokat." A befektetés megtérül.