Nyelvváltás :
A Haas Maschinenbau GmbH görgős asztala az igus energialánc- és csapágytechnológiáját használja.®
A Haas Maschinenbau GmbH egy családi vállalkozás, amely egyedi alkatrészeket és teljes gépeket egyaránt gyárt az ügyfelek igényeihez igazodva. Egy közelmúltbeli ügyfélprojekthez a gépgyártó egy 10 méter hosszú, aszinkronosan állítható szélességű görgős asztalt tervezett, amelybe négy hidraulikus emelő- és süllyesztő vákuumplatformot építettek be. A két görgős szállítóasztal felét külön-külön hajtják meg, és lehetővé teszik a lakókocsi-tetők áthelyezését és eltávolítását, amelyeket egy előtte lévő CNC megmunkálóközpontban méretre marattak. Miután az alkatrészt felvették, további hajlításokat és hajtásokat végeznek az alkatrész teljes hosszában.
Az energiaellátásnál azonban az volt a probléma, hogy az egész rendszer sok szennyeződést termel, ami az egyes alkatrészekre is hatással van. A marógép alumíniumforgácsot, faforgácsot és finom port termel a kompozit anyagokból, amelyek elkerülhetetlenül bekerülnek a szállítórendszerbe. A görgős szállítószalag hosszúsága miatt nem lehetett elkerülni a szélességváltás közbeni csavarodást és elfordulást; a nagy pontosságú, golyóscsapágyas vezetőrendszer meghibásodásokhoz és elakadásokhoz vezetett volna.
Minden félelmetes problémát ki lehetett küszöbölni az igus® által gyártott energialánc és csapágyak használatával. Az alkalmazás hibátlanul működik, amivel ma különösen a végfelhasználó nagyon elégedett. Az ügyfélnek nincs karbantartási igénye a teljes mozgástechnika tekintetében. Ráadásul ez az összköltségek egyidejű jelentős csökkenésével együtt garantált. A költségvetést tehát sikerült tartani, és máris kilátásban van egy igus® termékekkel működő utólagos rendszer.