Nyelvváltás :
Az osztrákok évente mintegy 3,5 millió tonna hulladékot termelnek. Napjainkban a hulladékot általában hőhasznosító üzemekben ártalmatlanítják, ahol a kemencék 1200 Celsius-fokos hőmérsékletet érnek el, hogy a hulladékot a lehető legteljesebb mértékben hasznosíthassák. Egy olyan érzékeny rendszer, amelyben az üzem meghibásodása óriási pénzügyi következményekkel járna. Richard Krassnitzer, aki a simmeringi veszélyes hulladék újrahasznosító üzem daruinak karbantartásáért felelős, még csak fel sem akarja idézni ezt a forgatókönyvet. Ezért igyekszik a lehető legbiztosabban játszani, hogy elkerülje az üzemzavarokat. Ma ezért az igus® görgős energialáncokat használnak az üzemben.
"Az igus®-energialánc soha nem hagyott cserben. Három évvel az üzembe helyezés után a hulladékbunker daru köldökzsinórja még mindig olyan jól néz ki, mintha új lenne. Eltekintve persze a vastag porrétegtől."
Richard Krassnitzer, a Fernwärme Wien darukarbantartásért felelős munkatársa.
"A vontatott kábelekkel mindig meghibásodásokkal küzdöttünk. Rengeteg parancs futott rézvezetéken, és az interfészek különösen sérülékenyek voltak. Gyakran kellett valahol meghúznunk valamit, és meggyőződnünk arról, hogy az egyes csatlakozók vagy vezetékek ismét feszesek. Mindig volt 1000 méternyi különböző kábel raktáron, hogy az esetleges töréseket megjavíthassuk. Maga a javítási munka során rendszeresen szüneteket kellett tartanunk, hogy a sütőt közben etessük," Krassnitzer visszaemlékszik arra az időre, mielőtt megismerkedett az igus® rendszerrel. A kezdeti szkepticizmus hamar lelkesedésre váltott a kölni energialánc-rendszer iránt: "Az igus® energialáncok soha nem hagytak cserben. Három évvel az üzembe helyezés után a hulladékbunker daru köldökzsinórja még mindig olyan jól néz ki, mintha új lenne. Eltekintve persze a vastag porrétegtől." És a Simmeringer tartaléklánca esetében még mindig "kérem, várjon" - eddig nem történt vészhelyzet. Ha az igus® termékmenedzserének, Theo Diehlnek az előrejelzései igazak, ez még évekig nem fog megtörténni. Az igus® kábelhordozó rendszereinél ugyanis az elhasználódás nem jelent problémát. Ezt a tényt Bernhard Bogner az AVN-től is nagyra értékeli. Bár van egy karbantartó kupolája a hulladékbunker-daruk számára, évente csak egy lehetséges időpont van a hosszanti láncellenőrzésre: "A főellenőrzésünk." Ekkor van egy rövid szünet a hulladékszállítás és -égetés terén az MVA Dürnrohrnál.