Zárt energialánc a szennyeződés- és forgácsvédelem érdekében

Az forgácsvédett kábelvezető lánc kábeleket vezet, és védi őket a szennyeződéstől és forgácstól.

Mik azok a zárt energialáncok?

igus kábelvezető lánc fehér háttéren.
igus chainflex energialánc kábelek és tömlők vezetéséhez.

Zárt energialáncok a megbízható kábelvédelemért

Kábelvezető lánc felszerelt tartóval tömlők vagy kábelek vezetéséhez.

R2.1 zárt energialánc

  • Belső magasságok: 26-75 mm-ig
  • Két változatban kapható:
    • Mindkét oldalról nyitható a külső ív mentén
    • Mindkét oldalról nyitható a belső ív mentén
  • Nagy belső magasság és költséghatékonyság
  • Halk működés a beépített féknek köszönhetően
  • Sima típus, zavaró élek nélkül
igus e-chain RX zárt kivitelű kábelvezető lánc.

RX zárt energialánc

  • Belső magasságok: 42 és 73 mm között
  • A külső ív mentén levehető fedél
  • A lekerekített kontúr lehetővé teszi, hogy a forgács könnyen lepattanjon róla
  • A TÜV NORD CERT GmbH által végzett IP-vizsgálat
Kábellánc-rendszer mozgó kábelekhez és tömlőkhöz.

E2 R zárt energialánc

  • Belső magasság: 25-45 mm
  • A külső ív mentén levehető fedél
  • Halk működés a láncszemek kis osztása miatt
igus energialánc szürke elemekkel és fekete tartóval.

E2 R100 zárt energialánc

  • Belső magasságok: 21-50 mm
  • A fedél mindkét oldalról nyitható a belső ív mentén
  • Költséghatékony védelem a szennyeződés és a forgács ellen
Kivágott igus energialánc csőalkalmazásokhoz.

R4.1L zárt energialánc

  • Belső magasságok: 40-300 mm
  • A fedél mindkét oldalról belső és külső ív mentén nyitható
  • Teljesen zárt
  • Beépített „fék” a csendes működésért
  • Bemetszett kialakítás az optimális oldalirányú stabilitás érdekében
  • Szorosan az alkalmazáshoz igazítható
  • Optimális ár-teljesítmény arány
  • 30%-kal kisebb tömeg és 80%-kal gyorsabb beépítés, mint a hasonló sorozatoknál
  • Kettős ütköző rendszer és nagyméretű csap/furat csatlakozás a nagyfokú erőelnyelés érdekében
E4.1 görgős energialánc egyenes kialakításban.

R4.1 zárt energialánc

  • Belső magasságok: 30-800 mm-ig
  • Belső és külső ív mentén levehető fedél
  • Teljesen zárt
  • Különösen igényes alkalmazásokhoz
  • Bemetszett kialakítás az optimális oldalirányú stabilitás érdekében
  • Kettős ütköző rendszer és nagyméretű csap/furat csatlakozás a nagyfokú erőelnyelés érdekében
  • Nagy tolóerő nagy elmozdulásnál és nagy alátámasztás nélküli szakasz hosszoknál
  • Zajcsillapító „fékek” és zajcsillapítók opcionálisan rendelhetők
  • Beépített „fék” a halk működésért
E4.1 Light energialánc zárt, könnyű kialakítással a kábelek vezetéséhez.

R4/light zárt energialánc

  • Belső magasságok: 50-600 mm-ig
  • Belső és külső ív mentén levehető fedél
  • Teljesen zárt
  • Vékonyabb oldallapok és vékonyabb keresztlécek
igus energialánc cipzáras nyitással és kábelekkel.

cipzár zárt energialánc

  • Belső magasságok: 9-32 mm-ig
  • A külső ív mentén fedél egy szalagon
  • Cső formájú kivitel enyhébb szennyeződés ellen
  • Halk működés a láncszemek kis osztása miatt
  • Zárt „cső változatban” is kapható
  • iF Design Award a cipzár kialakításáért
Triflex R energialánc hurok alakban.

triflex R

  • Belső magasság (kitölthető): 10-46,8
  • Ideális a nagy igénybevétellel járó mozgásokhoz minden tengelyen
  • A TRC változat a szennyeződések és a forgácsok ellen is védelmet nyújt, mivel teljesen zárt.
  • Nagy torziós ellenállás
  • Könnyen rövidíthető és hosszabbítható
  • Meghatározott torziós ütköző és minimális hajlítási sugár
  • Számos más változat is rendelkezésre áll
  • iF Design Award 2004, 2007 & 2013
Kampánykép a „chainge” szóval és fölötte négy zöld lépésikonnal.

Chainge energialánc-újrahasznosítási program

chainflex CF880 vezérlőkábel hajlítási sugárral kábelvezetőhöz.

CF890 kábel

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation