Delta robotok gyors pick & place feladatokhoz

Animáció delta robot

2 vagy 3 tengellyel a gyors pick & place feladatokhoz 3290,24 €-tól

  • Plug-and-play vezérlő hardver, ingyenes szoftverrel együtt
  • 2- vagy 3-tengelyes kinematikaként
  • Rövid szállítási idő

Tech tények az igus delta robotokról

Max. 5 kg terhelés

Akár 700 mm kinyúlás

Akár 3 DOF

Max. sebesség 100 pick/perc

Ismétlési pontosság: ± 0,5 mm

Környezeti hőmérséklet 0 - 50 °C

Delta robot akcióban

Jelenlegi igus delta modellek

DLE-ZR lineáris tengely két kocsival és bowdenes hajtással.

DLE-ZR-0001 kéttengelyes delta robot

igus DLE-DR portál lineáris tengelyekkel és kocsikkal.

DLE-DR-0050 háromtengelyes delta robot

Háromszög alakú igus DLE-DR lineáris tengely több hajtással és húzórúddal.

DLE-DR-0001 háromtengelyes delta robot

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation