ECS energialánc vezetőcsatornával és tippek brosúrával.

Vezetővályúk nagy úthosszakhoz

Alumínium SuperTrough vályúk

  • Moduláris rendszer 2 változatban - Basic és Heavy Duty
  • Nagyon egyszerű és univerzális beépítés
  • Siklólapok a nagy sebességű kopás elleni védelemhez
  • Korrózióálló, tengervízálló alumíniumprofil
  • Rugalmas beépítés - rögzítés az alépítményhez, függetlenül a profilhosszúságtól és az illesztésektől
  • Összekötő elem - műanyag, rápattintható zárómechanizmussal
  • Nagy molekulájú PE-ből készült műanyag csúszósín
  • Az alsó bilincs - belül vagy kívül - közvetlenül az aljzatra vagy a C-profilra szerelhető fel
  • Vezetőképesség a DIN EN 61537 szabvány szerint: standard
  • Siklólapok és behelyezhető gumiprofil az öblítési zaj minimalizálása érdekében
  • Szerelőkonzol a biztos tartásért még zord üzemi körülmények között is
  • A rögzített végmodul lehetővé teszi az e-chain® fix pont gyors és egyszerű, fúrás nélküli rögzítését a szuper alumínium vályúhoz

970.30.SL / 970.31.SL

Vezetővályúk PDF fájl

970.30.SL / 970.32.SL

Vezetővályúk PDF fájl

971.30.SL / 971.31.SL

Vezetővályúk PDF fájl

972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Vezetővályúk PDF fájl

972.30.SL / 972.31.SL

Vezetővályúk PDF fájl

972.30.SL / 972.32.SL

Vezetővályúk PDF fájl

973.30.SL / 973.31.SL

Vezetővályúk PDF fájl

974.30.SL / 974.31.SL

Vezetővályúk PDF fájl

974.30.SL.HD / 974.31.SL.HD

Vezetővályúk PDF fájl

975.30.SL / 975.31.SL

Vezetővályúk PDF fájl

975.30.SL.HD / 975.31.SL.HD

Vezetővályúk PDF fájl

Fix vég modul / bilincs

Fix vég modul áttekintés

Acél vezetővályú

Acélcsatorna profilokkal és szerelőcsavarokkal.
  • Nagyon erős és robusztus acél vezetővályú
  • Egyszerű telepítés a tompa kötéshez és az aljzathoz való rögzítéshez szükséges szerelőkészletekkel
  • Egyszerű rögzítés közvetlenül a C-profil aljára
  • Nagy választék, 2 darabos kivitel, a lánc szélességéhez állítható
  • Horganyzott acélból és rozsdamentes acélból (anyagok: AISI 304, 14404, 14571) kapható
  • A csúszólécek magas molekuláris PE-ből készülnek
  • Az oldalsó részek megfelelő távolsággal vannak felszerelve és az alaphoz rögzítve
  • A fix vég modul gyors és egyszerű, fúrás nélküli rögzítést tesz lehetővé
  • Vezetőképesség a DIN EN 61537 szabvány szerint: Standard

90.30 / 90.31

Vezetővályúk PDF fájl

92.30 / 92.31

Vezetővályúk PDF fájl

93.30 / 93.31

Vezetővályúk PDF fájl

94.30 / 94.31

Vezetővályúk PDF fájl

95.30 / 95.31

Vezetővályúk PDF fájl

96.30 / 96.31

Vezetővályúk PDF fájl

97.30 / 97.31

Vezetővályúk PDF fájl

98.30 / 98.31

Vezetővályúk PDF fájl

99.30 / 99.31

Vezetővályúk PDF fájl

91.10 - 91.71

RS csővályúrendszer

Csővezető kábelvezető lánccal egy fém szerkezet körül.
  • Olyan alkalmazásokhoz, ahol szennyeződés, forgács és kopás fordul elő - a hulladékok egyszerűen átesnek a réseken
  • Nincs szükség a megfelelő szélesség beállítására, mivel a megfelelő távtartókat mellékeljük

92.70 / 92.71

Vezetővályúk PDF fájl

93.70 / 93.71

Vezetővályúk PDF fájl

95.70 / 95.71

Vezetővályúk PDF fájl

Bepattanó vályúrendszerek

Fém sínre szerelt mechanikus vezetőelem.
  • Jelentősen keskenyebb, mint a hagyományos vályúk
  • Gyors és egyszerű telepítés
  • Fix belső szélesség a távtartó lemezeknek köszönhetően
  • Nincs szükség az oldalsó hézag időigényes beállítására
  • Nincsenek éles fémszélek a belső oldalon, mivel azokat csatlakozókkal fedik le
  • Keskeny vályúrészek horganyzott acélból (kérésre rozsdamentes acélból)

91.930 / 91.931

Vezetővályúk PDF fájl

92.930 / 92.931

Vezetővályúk PDF fájl

93.930 / 93.931

Vezetővályúk PDF fájl

95.930 / 95.931

Ez is érdekelheti Önt

Acél és alumínium kábelvezetők összehasonlítása, mindkettőn egy energialánccal.

Tartótálcák energialáncokhoz

Vályúcsíptető

Vályúcsíptető

smart plastics: i.Cee Wonderbox

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation