iglidur® PRT fordulógyűrűs csapágyak

iglidur® PRT forgócsapágyak – kenésmentes, karbantartásmentes, tesztelt és garantált!
A műanyag forgócsapágyak változatos megoldásokat kínálnak ipari alkalmazások terén. A nyolc különböző méret közül az alábbi belső átmérőkkel választhatunk: 20 – 300 mm. Az alumínium és rozsdamentes acél ház széles funkcionalitási spektrumot kínál mind a szög- mind a méretkorlátozó elemek szempontjából is
A konstrukció karbantartásmentes csúszóelemekre épül, így a csapágyban nincs súrlódás, és bármilyen érzékeny környezetben is tartós használatra alkalmas.

 

✅ Előnyök:

  • Kenést és karbantartásmentes a maximális megbízhatóság érdekében
  • Akár 60% súlycsökkenés a könnyű típusnak és az olcsó megoldásoknak köszönhetően
  • Vegyi anyagokkal szemben ellenálló a sokféleképpen történő alkalmazáshoz, ESD-kompatibilis
  • Megfelel az FDA előírásainak és PTFE-mentes – ideális az élelmiszeripar érzékeny alkalmazásaihoz, illetve orvosi alkalmazásokhoz
  • Tesztelt, és bizonyítottan sikeres, akár 4 év garanciával
Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation