Vásároljon érzékelő- és aktuátorkábeleket (CF.INI)

Az iniciátorkábeleket gyakran érzékelő-/végrehajtókábelekként is emlegetik; ezek vezérlőegységeket kötnek össze különböző érzékelőkkel vagy – a mérési elv megfordítása esetén –  aktuátorokkal. A gyakran használt rövidítések közé tartozik az ini vagy az inikábel (többes szám: inik).

Az érzékelők vagy a mérő átalakítók fizikai mennyiségeket - mint pl. forgás, sebesség, távolság vagy hossz - átalakítják analóg elektromos impulzusokká. Az aktuátorok esetén a mért elektromos áram (jele: I, mértékegysége: amper; A) vagy feszültség (jele: U, mértékegysége: volt; V) hőmérsékletté, terheléssé vagy forgatónyomatékká alakul.  

A csatlakozókábel legalább három, kis keresztmetszetű (0,14–0,34 mm² közötti) eret tartalmaz. A legalapvetőbb esetben két eret használnak a feszültség ellátására, a harmadik pedig az I/O jelet továbbítja. Érzékeny alkalmazásokhoz a hagyományos ini kábelek mellett árnyékolt változatok is rendelkezésre állnak az EMC zavarok elkerülése érdekében (elektromágneses összeférhetőség).

Az energialáncok érzékelő/működtető kábelei 4xd hajlító sugarú kábelek. A CF.INI kábeleket e-láncokban® tesztelik, sok millió ciklus mellett. Ezenfelül számos engedéllyel, tanúsítvánnyal rendelkeznek, pl. UL, CSA, CE Desina és olajálló. Különböző kábelvégek állnak rendelkezésre az érzékelő/működtető kábel számára.

  • Érzékelő aktuátor kábel 4-5xd-vel
  • Olajálló
Termékek száma: 0
Sajnos ebben a kategóriában jelenleg nincs elérhető termék. Szükséges segítség vagy egyéni megoldás? Az igus® LiveChat azonnal segít Önnek! Vagy kapcsolatfelvételi űrlap

Konzultáció

Alig várom, hogy válaszoljak a kérdéseire

Shipping and consultation